Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безперервне використання
Файли CAD
Технічні характеристики
Аксесуари
Колесо Basetech з корпусом з поліпропілену має діаметр 125 мм та ширину протектора 40 мм, при цьому матеріал протектора ідентичний з корпусом колеса. Конструкція оснащена роликовим підшипником з отвором для осі діаметром 12 мм та довжиною маточини 44,4 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 200 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 400 кг. Колесо призначене для використання в роликових клітках, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Відповідні товари
Поворотний Колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо діаметром 125 мм має корпус з поліаміду, а протектор ідентичний з корпусом колеса, обладнане прецизійним кульковим підшипником зволоженим для тривалої експлуатації. Загальна висота конструкції становить 155 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 275 кг при швидкості руху 4 км/год, статична вантажопідйомність - 550 кг. Опора призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Фіксована колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення та виготовлена з корпусом зі сталевого листа важкого типу, що забезпечує високу міцність конструкції. Колесо діаметром 125 мм має корпус з поліаміду з ідентичним матеріалом протектора, що гарантує однорідність характеристик, а прецизійний кульковий підшипник зволожений для плавного обертання. Загальна висота опори становить 155 мм, що робить її компактною для різноманітних застосувань. Динамічна вантажопідйомність досягає 275 кг при швидкості до 4 км/год, а статична вантажопідйомність складає 550 кг, що дозволяє використовувати опору в автомобільній промисловості OEM, кейтеринговому обладнанні, будівництві контейнерів, електронних системах, протипожежних технологіях, машинобудуванні та інших промислових галузях.
Відповідні товари
Поворотний Колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо діаметром 125 мм має корпус з поліаміду, а протектор ідентичний з корпусом колеса, обладнане прецизійним кульковим підшипником зволоженим для тривалої експлуатації. Загальна висота конструкції становить 155 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 275 кг при швидкості руху 4 км/год, статична вантажопідйомність - 550 кг. Опора призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Фіксована колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення та виготовлена з корпусом зі сталевого листа важкого типу, що забезпечує високу міцність конструкції. Колесо діаметром 125 мм має корпус з поліаміду з ідентичним матеріалом протектора, що гарантує однорідність характеристик, а прецизійний кульковий підшипник зволожений для плавного обертання. Загальна висота опори становить 155 мм, що робить її компактною для різноманітних застосувань. Динамічна вантажопідйомність досягає 275 кг при швидкості до 4 км/год, а статична вантажопідйомність складає 550 кг, що дозволяє використовувати опору в автомобільній промисловості OEM, кейтеринговому обладнанні, будівництві контейнерів, електронних системах, протипожежних технологіях, машинобудуванні та інших промислових галузях.