Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо діаметром 125 мм має корпус з поліаміду, а протектор ідентичний з корпусом колеса, обладнане прецизійним кульковим підшипником зволоженим для тривалої експлуатації. Загальна висота конструкції становить 155 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 275 кг при швидкості руху 4 км/год, статична вантажопідйомність - 550 кг. Опора призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
3470UOT125P62
EAN
4031582336894
Номер матеріалу S4
990033751
Core attributes
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
75 mm
ОбВантажопідйомність 4 км/год
275 kg
Статичний Вантажопідйомність
550 kg
Загальна висота
155 mm
Діапазон температур (максимальний)
80 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-25 °C
Загальна вага
0,97 kg
Назва продукту
Alpha
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Fitting
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
9 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
60 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
77 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
80 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
77 mm
Довжина пластини
105 mm
Ширина тарілки
80 mm
Housing
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Широка
Матеріал
Сталевий лист, важкий
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Діаметр ковпачка
75 mm
Поворотне з’єднання
205 mm
Офсет (Зсув)
40 mm
Радіус повороту
102,5 mm
Wheel
Твердість Протектор (D)
75 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Ідентичність з корпусом Колесо
Протектор
40 mm
Діаметр
125 mm
Ширина тіла
40 mm
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник, зволожений
Колір Колесо
Природний білий
special-features-image
Спеціальні функції
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Alpha
3477UOT125P62

Поворотний колісна опора із загальне гальмо Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу та обладнано системою обертання на двох м'ячах перегони для забезпечення плавного руху. Колесо діаметром 125 мм має корпус з поліаміду, протектор ідентичний з корпусом колесо, та оснащене прецизійним кульковим підшипником зволоженим для тривалої експлуатації. Загальна висота конструкції становить 155 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 275 кг при швидкості руху 4 км/год, статична вантажопідйомність - 550 кг. Застосовується в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.

125 mm
155 mm
275 kg
125 mm
155 mm
275 kg
Варіанти
Фіксований Колісна опора 125 mm
Фіксований Колісна опора 125 mm
Alpha
3478UOT125P62

Фіксована колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення та виготовлена з корпусом зі сталевого листа важкого типу, що забезпечує високу міцність конструкції. Колесо діаметром 125 мм має корпус з поліаміду з ідентичним матеріалом протектора, що гарантує однорідність характеристик, а прецизійний кульковий підшипник зволожений для плавного обертання. Загальна висота опори становить 155 мм, що робить її компактною для різноманітних застосувань. Динамічна вантажопідйомність досягає 275 кг при швидкості до 4 км/год, а статична вантажопідйомність складає 550 кг, що дозволяє використовувати опору в автомобільній промисловості OEM, кейтеринговому обладнанні, будівництві контейнерів, електронних системах, протипожежних технологіях, машинобудуванні та інших промислових галузях.

125 mm
155 mm
275 kg
125 mm
155 mm
275 kg
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Alpha
3477UOT125P62

Поворотний колісна опора із загальне гальмо Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу та обладнано системою обертання на двох м'ячах перегони для забезпечення плавного руху. Колесо діаметром 125 мм має корпус з поліаміду, протектор ідентичний з корпусом колесо, та оснащене прецизійним кульковим підшипником зволоженим для тривалої експлуатації. Загальна висота конструкції становить 155 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 275 кг при швидкості руху 4 км/год, статична вантажопідйомність - 550 кг. Застосовується в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.

125 mm
155 mm
275 kg
125 mm
155 mm
275 kg
Варіанти
Фіксований Колісна опора 125 mm
Фіксований Колісна опора 125 mm
Alpha
3478UOT125P62

Фіксована колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення та виготовлена з корпусом зі сталевого листа важкого типу, що забезпечує високу міцність конструкції. Колесо діаметром 125 мм має корпус з поліаміду з ідентичним матеріалом протектора, що гарантує однорідність характеристик, а прецизійний кульковий підшипник зволожений для плавного обертання. Загальна висота опори становить 155 мм, що робить її компактною для різноманітних застосувань. Динамічна вантажопідйомність досягає 275 кг при швидкості до 4 км/год, а статична вантажопідйомність складає 550 кг, що дозволяє використовувати опору в автомобільній промисловості OEM, кейтеринговому обладнанні, будівництві контейнерів, електронних системах, протипожежних технологіях, машинобудуванні та інших промислових галузях.

125 mm
155 mm
275 kg
125 mm
155 mm
275 kg