Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Alpha
Номер замовлення:
990064864
EAN:
4031582381481
Номер продукту:
3477UFJ125P30-13 T/G-small
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безперервне використання
Поворотна колісна опора Alpha із загальне гальмо призначена для використання з отвором під болт та комплектується сталевим листо...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Поворотна колісна опора Alpha із загальне гальмо призначена для використання з отвором під болт та комплектується сталевим листом, важким корпусом, який забезпечує надійність та довговічність конструкції. Опора обладнана двома м'ячими перегонами у вузлі повороту, що забезпечує плавне та безперебійне обертання. Колесо діаметром 125 мм виготовлене з поліаміду та оснащене еластичною шиною без маркування, вулканізованою, яка забезпечує надійне зчеплення та стійкість до зносу. Підшипник колеса представлений роликовим типом, що гарантує довготривалу роботу та мінімальне тертя. Загальна висота опори становить 155 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції та системи. Опора розраховується на статичне навантаження до 300 кг та динамічне навантаження до 150 кг при швидкості руху 4 км/год, що робить її придатною для широкого спектру промислових застосувань, включаючи автомобільну промисловість OEM, візки для кейтерингу та системи доставки їжі, будівництво контейнерів, електронні системи та технологію чистих приміщень, протипожежні технології та пожежний захист, машинобудування, поштово-логістичні системи, виробничі та платформні візки, роликові клітки, вали для інструментів, транспортне обладнання, обладнання для утилізації відходів та робочі столи.
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
Закріплена опора
Повне блокування для одночасної фіксації колеса та поворотного корпусу
Ресурсозберігаюча заміна деталей
Різьбові осі забезпечують легку заміну коліс
Безперервне використання
Поворотний підшипник із пилозахисним кільцем для безперервного руху
Малообслуговувані колеса
Захист різьблення для безперебійної роботи з мінімальним чищенням
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Легке керування
Поворотна головка з подвійними шарикопідшипниками
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями