Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Alpha
Номер замовлення:
990030348
EAN:
4031582305821
Номер продукту:
3477UER125P63 CL60 OH161
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безперервне використання
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Alpha оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом із сталевого листа ва...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Alpha оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом із сталевого листа важкого типу з двома м'ячі перегони як поворотним підшипником. Колесо діаметром 125 мм має корпус із поліаміду та еластичну шину чорну вулканізовану, обладнане роликовим підшипником для плавного обертання. Загальна висота конструкції становить 161 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 250 кг при швидкості до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 500 кг. Опора призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах і технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Спеціальні функції