Фіксований Колісна опора 125 mm
Alpha
EAN:
4031582306897
Номер продукту:
3478UER125P63
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безперервне використання
Фіксована колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до основи. Корпус виготовлено зі сталевого ...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Фіксована колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до основи. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо має діаметр 125 мм з корпусом з поліаміду та протектором з еластичної шини чорного кольору, вулканізованої для підвищеної зносостійкості. Колесо обладнане роликовим підшипником для плавного обертання та зменшення тертя. Загальна висота опори становить 161 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 250 кг при швидкості руху до 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 500 кг, що робить цю опору ідеальною для використання в промислових застосуваннях з високими навантаженнями.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Спеціальні функції