Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотна колісна опора Alpha із загальне гальмо призначена для використання з прямокутною пластиною як кріпильний елемент. Корпус виготовлений зі сталевого листа, важкого типу, і обладнаний двома м'ячими перегонами, що забезпечують надійне поворотне з'єднання та плавне обертання. Колесо має діаметр 125 мм з протектором з поліаміду, що забезпечує довговічність та стійкість до зносу, а тіло колеса виготовлено з тампінгу, гібридного матеріалу, що поєднує міцність та гнучкість. Колесо обладнане роликовим підшипником, який забезпечує плавне обертання та мінімізує тертя під час експлуатації. Загальна висота опори становить 155 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції мобільного обладнання. Опора має статичну вантажопідйомність 400 кг, що дозволяє витримувати значні постійні навантаження, та динамічну вантажопідйомність 200 кг при швидкості руху 4 км/год. Ця поворотна колісна опора широко застосовується в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, валах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
3477HUR125P62
EAN
4031582305166
Номер матеріалу S4
990006724
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо
Загальна ширина
75 mm
ОбВантажопідйомність 4 км/год
200 kg
Статичний Вантажопідйомність
400 kg
Загальна висота
155 mm
Діапазон температур (максимальний)
80 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
1,43 kg
Назва продукту
Alpha
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
9 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
60 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
77 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
80 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
77 mm
Довжина пластини
105 mm
Ширина тарілки
80 mm
Кронштейн
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Широка
Матеріал корпусу
Сталевий лист, важкий
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Діаметр ковпачка
75 mm
Поворотне з’єднання
246 mm
Офсет (Зсув)
40 mm
Радіус повороту
123 mm
Колесо
Твердість Протектор (D)
75 Прибережна D
Матеріал тіла
Тампінг, гібридний матеріал
Матеріал протектору
Поліамід
Протектор
36 mm
Діаметр
125 mm
Ширина тіла
36 mm
Захист різьби
Без різьби
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Роликовий підшипник
Колір Колесо
Срібно-сірий (RAL7001)
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
Поворотний Колісна опора 125 mm
Alpha
3470HUR125P62

Поворотна колісна опора Alpha призначена для широкого спектру промислових застосувань і комплектується прямокутною пластиною як тип кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа, важкого матеріалу, що забезпечує надійність конструкції, і обладнано двома м'ячими перегонами як система поворотного підшипника для плавного обертання. Колесо має діаметр 125 мм і складається з тіла з тампінгу, гібридного матеріалу, та протектора з поліаміду, що забезпечує довговічність і стійкість до зносу. Колесо обладнане роликовим підшипником, який гарантує надійну роботу в умовах постійного навантаження. Загальна висота опори становить 155 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції мобільного обладнання. Опора розраховується на статичне навантаження до 400 кг та динамічне навантаження до 200 кг при швидкості руху 4 км/год. Продукт знаходить застосування в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технології чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, валах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.

125 mm
155 mm
200 kg
125 mm
155 mm
200 kg
Фіксований Колісна опора 125 mm
Alpha
3478HUR125P62

Фіксована колісна опора Alpha призначена для застосування в різноманітних промислових та комерційних системах. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, яка забезпечує надійне закріплення конструкції до базової поверхні. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкої серії, що гарантує високу міцність та довговічність при експлуатації в складних умовах. Колесо діаметром 125 мм оснащене роликовим підшипником для забезпечення плавного обертання та мінімізації тертя. Протектор колеса виготовлено з поліаміду, а тіло колеса складається з тампінгу та гібридного матеріалу, що забезпечує оптимальне поєднання гнучкості та стійкості до зносу. Загальна висота опори становить 155 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в існуючі конструкції. Статична вантажопідйомність складає 400 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 200 кг при швидкості руху 4 км/год. Ця колісна опора знаходить застосування в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, валах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.

125 mm
155 mm
200 kg
125 mm
155 mm
200 kg