Фіксований Колісна опора 125 mm
Alpha
Номер замовлення:
990005296
EAN:
4031582306378
Номер продукту:
3478HUR125P62
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безперервне використання
Фіксована колісна опора Alpha призначена для застосування в різноманітних промислових та комерційних системах. Кріплення виконан...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Фіксована колісна опора Alpha призначена для застосування в різноманітних промислових та комерційних системах. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, яка забезпечує надійне закріплення конструкції до базової поверхні. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкої серії, що гарантує високу міцність та довговічність при експлуатації в складних умовах. Колесо діаметром 125 мм оснащене роликовим підшипником для забезпечення плавного обертання та мінімізації тертя. Протектор колеса виготовлено з поліаміду, а тіло колеса складається з тампінгу та гібридного матеріалу, що забезпечує оптимальне поєднання гнучкості та стійкості до зносу. Загальна висота опори становить 155 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в існуючі конструкції. Статична вантажопідйомність складає 400 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 200 кг при швидкості руху 4 км/год. Ця колісна опора знаходить застосування в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, валах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.