Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Alpha smart - поворотний колісна опора із загальне гальмо з прямокутна пластина для кріплення. Корпус виготовлений зі сталевий лист, важкий та оснащений системою обертання на дві м'ячі перегони для забезпечення плавного повороту. Колесо має діаметр 125 мм з корпусом з поліпропілен та протектором з термопластичний каучук, що забезпечує відмінне зчеплення та довговічність. Колесо обладнане роликовий підшипник для зниження тертя та підвищення ефективності руху. Загальна висота конструкції становить 155 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху до 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 200 кг, що робить цю опору ідеальною для промислового застосування.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
3377PJR125P62
EAN
4031582360615
Core attributes
Тип
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо
ОбВантажопідйомність 4 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Загальна висота
155 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
1,03 kg
Назва продукту
Alpha smart
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Fitting
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
9 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
80 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
77 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
60 mm
Довжина пластини
105 mm
Ширина тарілки
85 mm
Housing
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Тонка
Матеріал
Сталевий лист, важкий
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Поворотне з’єднання
233 mm
Офсет (Зсув)
40 mm
Радіус повороту
116,5 mm
Wheel
Твердість Протектор (A)
87 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Термопластичний каучук
Протектор
32 mm
Діаметр
125 mm
Захист різьби
Без різьби
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Роликовий підшипник
special-features-image
Спеціальні функції
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора 125 mm
Alpha smart
3370PJR125P62

Поворотний Колісна опора Alpha smart оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу та обладнано поворотним механізмом з двома м'ячами перегони, що забезпечує плавне обертання на 360 градусів. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, що гарантує відмінне зчеплення з поверхнею та низький рівень шуму під час руху. Роликовий підшипник забезпечує довговічність та легкість обертання колеса діаметром 125 мм. Загальна висота конструкції становить 155 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху до 4 км/год, статична вантажопідйомність складає 200 кг, що робить цю колісну опору ідеальним рішенням для промислового та складського обладнання.

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора 125 mm
Alpha smart
3370PJR125P62

Поворотний Колісна опора Alpha smart оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу та обладнано поворотним механізмом з двома м'ячами перегони, що забезпечує плавне обертання на 360 градусів. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, що гарантує відмінне зчеплення з поверхнею та низький рівень шуму під час руху. Роликовий підшипник забезпечує довговічність та легкість обертання колеса діаметром 125 мм. Загальна висота конструкції становить 155 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху до 4 км/год, статична вантажопідйомність складає 200 кг, що робить цю колісну опору ідеальним рішенням для промислового та складського обладнання.

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg