Поворотний Колісна опора 125 mm
Alpha smart
EAN:
4031582360561
Номер продукту:
3370PJR125P62
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Суцільний корпус
Поворотний Колісна опора Alpha smart оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Поворотний Колісна опора Alpha smart оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу та обладнано поворотним механізмом з двома м'ячами перегони, що забезпечує плавне обертання на 360 градусів. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, що гарантує відмінне зчеплення з поверхнею та низький рівень шуму під час руху. Роликовий підшипник забезпечує довговічність та легкість обертання колеса діаметром 125 мм. Загальна висота конструкції становить 155 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху до 4 км/год, статична вантажопідйомність складає 200 кг, що робить цю колісну опору ідеальним рішенням для промислового та складського обладнання.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Спеціальні функції