Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Alpha smart — поворотна колісна опора із загальне гальмо — оснащена прямокутною пластиною для монтажу та забезпечує надійне кріплення до різних конструкцій. Корпус виготовлений зі сталевого листа, важкого типу, що гарантує довговічність та стійкість до навантажень, а поворотний механізм базується на двох м'ячих перегонах, які забезпечують плавне та контрольоване обертання. Колесо діаметром 125 мм оснащене роликовим підшипником, що дозволяє ефективно розподіляти навантаження та забезпечувати довготривалу роботу без зносу. Протектор виготовлений з литої гуми чорного кольору, яка забезпечує хорошу адгезію та стійкість до абразивного зносу, а тіло колеса виконано зі сталі арку. Загальна висота опори становить 155 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції та системи. Статична вантажопідйомність складає 200 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху 4 км/год та 100 кг при швидкості 3 км/год, що робить цю опору універсальним рішенням для промислових та комерційних застосувань.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
3377DVR125P62
EAN
4031582331592
Номер матеріалу S4
990038232
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо
ОбВантажопідйомність 3 км/год
100 kg
ОбВантажопідйомність 4 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Загальна висота
155 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
1,27 kg
Назва продукту
Alpha smart
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
9 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
80 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
77 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
60 mm
Довжина пластини
105 mm
Ширина тарілки
85 mm
Кронштейн
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Тонка
Матеріал корпусу
Сталевий лист, важкий
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Поворотне з’єднання
233 mm
Офсет (Зсув)
40 mm
Радіус повороту
116,5 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
85 Прибережна А
Матеріал тіла
Сталь аркуша
Матеріал протектору
Лита гума, чорний
Протектор
24 mm
Діаметр
125 mm
Захист різьби
Без різьби
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Роликовий підшипник
special-features-image
Спеціальні функції
Небезпечні матеріали відсутні
Відповідає директивам RoHS та REACH. Не містить поліциклічних ароматичних вуглеводнів чи хрому (VI)
Перевірена якість
Протестовано у власній лабораторії на відповідність європейським стандартам
Суцільний корпус
Виготовлено з пресованої, оцинкованої сталі
Запобігає небажаному руху
Фіксатор колеса для ручної роботи
Закріплена опора
Повне блокування для одночасної фіксації колеса та поворотного корпусу
Легке керування
Поворотна головка з подвійними шарикопідшипниками
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Поворотний Колісна опора 125 mm
Alpha smart
3370DVR125P62

Alpha smart — поворотна колісна опора з прямокутною пластиною для кріплення, виготовлена зі сталевого листа важкої серії, забезпечує надійне кріплення до конструкцій обладнання. Корпус опори оснащений двома м'ячими перегонами, що забезпечують плавне обертання та довготривалу експлуатацію. Колесо діаметром 125 мм виготовлене зі сталевого аркуша як основи конструкції з ободом з литої гуми чорного кольору, що забезпечує надійне зчеплення з поверхнею та стійкість до зносу. Колесо обладнане роликовим підшипником, який забезпечує плавне обертання та мінімізує опір при русі. Загальна висота опори складає 155 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції обладнання. Статична вантажопідйомність опори становить 200 кг, що гарантує надійність при стаціонарному навантаженні. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху 4 км/год та 100 кг при швидкості 3 км/год, що дозволяє використовувати опору в мобільних системах з контрольованою швидкістю переміщення.

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg