Поворотний Колісна опора 125 mm
Alpha smart
Номер замовлення:
990034953
EAN:
4031582331585
Номер продукту:
3370DVR125P62
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Суцільний корпус
Alpha smart — поворотна колісна опора з прямокутною пластиною для кріплення, виготовлена зі сталевого листа важкої серії, забезп...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Alpha smart — поворотна колісна опора з прямокутною пластиною для кріплення, виготовлена зі сталевого листа важкої серії, забезпечує надійне кріплення до конструкцій обладнання. Корпус опори оснащений двома м'ячими перегонами, що забезпечують плавне обертання та довготривалу експлуатацію. Колесо діаметром 125 мм виготовлене зі сталевого аркуша як основи конструкції з ободом з литої гуми чорного кольору, що забезпечує надійне зчеплення з поверхнею та стійкість до зносу. Колесо обладнане роликовим підшипником, який забезпечує плавне обертання та мінімізує опір при русі. Загальна висота опори складає 155 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції обладнання. Статична вантажопідйомність опори становить 200 кг, що гарантує надійність при стаціонарному навантаженні. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху 4 км/год та 100 кг при швидкості 3 км/год, що дозволяє використовувати опору в мобільних системах з контрольованою швидкістю переміщення.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Основні атрибути
Встановлення
Кронштейн
Колесо
Спеціальні функції
Небезпечні матеріали відсутні
Відповідає директивам RoHS та REACH. Не містить поліциклічних ароматичних вуглеводнів чи хрому (VI)
Перевірена якість
Протестовано у власній лабораторії на відповідність європейським стандартам
Суцільний корпус
Виготовлено з пресованої, оцинкованої сталі
Легке керування
Поворотна головка з подвійними шарикопідшипниками