Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний колісна опора із загальне гальмо Agila оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання на 360 градусів. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з литої гуми без маркування, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику діаметром 125 мм. Загальна висота конструкції становить 160 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання на ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
2477PIP125P50
EAN
4031582362091
Номер матеріалу S4
990035932
Core attributes
Тип
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо
Загальна ширина
60 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Загальна висота
160 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
1,02 kg
Назва продукту
Agila
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Fitting
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
8,5 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
51,5 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
46,5 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
61,5 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
56 mm
Довжина пластини
77 mm
Ширина тарілки
67 mm
Housing
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Широка
Матеріал
Сталевий лист, середній
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Діаметр ковпачка
60 mm
Поворотне з’єднання
262 mm
Офсет (Зсув)
41 mm
Радіус повороту
131 mm
Wheel
Твердість Протектор (A)
80 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Лита гума, без маркування
Протектор
32 mm
Діаметр
125 mm
Ширина тіла
32 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
Срібно-сірий (RAL7001)
special-features-image
Спеціальні функції
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Agila
2471PIP125P50

Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Agila оснащена прямокутною пластиною для кріплення та забезпечує надійну мобільність у професійних застосуваннях. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони для плавного обертання. Колесо діаметром 125 мм має корпус з поліпропілену та протектор з литої гуми без маркування, обладнане прецизійним кульковим підшипником для тривалої експлуатації. Загальна висота конструкції становить 160 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 80 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 160 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.

125 mm
160 mm
80 kg
125 mm
160 mm
80 kg
Варіанти
Фіксований Колісна опора 125 mm
Фіксований Колісна опора 125 mm
Agila
2478PIP125P50

Фіксована колісна опора Agila оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до поверхні. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з литої гуми без маркування, що гарантує безшумну роботу та захист підлогових покриттів. Колесо обертається на прецизійному кульковому підшипнику діаметром 125 мм, забезпечуючи плавний хід та мінімальне тертя. Загальна висота опори становить 160 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 80 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 160 кг, що робить цю опору ідеальною для використання в промислових та комерційних застосуваннях.

125 mm
160 mm
80 kg
125 mm
160 mm
80 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора 125 mm
Agila
2470PIP125P50

Поворотний Колісна опора Agila оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання на 360°. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з литої гуми без маркування, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику для мінімального опору кочення. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 160 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в медичних закладах, системах доставки їжі, будинках для людей похилого віку, професійних візках для прибирання та торговельних меблях.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Agila
2471PIP125P50

Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Agila оснащена прямокутною пластиною для кріплення та забезпечує надійну мобільність у професійних застосуваннях. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони для плавного обертання. Колесо діаметром 125 мм має корпус з поліпропілену та протектор з литої гуми без маркування, обладнане прецизійним кульковим підшипником для тривалої експлуатації. Загальна висота конструкції становить 160 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 80 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 160 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.

125 mm
160 mm
80 kg
125 mm
160 mm
80 kg
Варіанти
Фіксований Колісна опора 125 mm
Фіксований Колісна опора 125 mm
Agila
2478PIP125P50

Фіксована колісна опора Agila оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до поверхні. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з литої гуми без маркування, що гарантує безшумну роботу та захист підлогових покриттів. Колесо обертається на прецизійному кульковому підшипнику діаметром 125 мм, забезпечуючи плавний хід та мінімальне тертя. Загальна висота опори становить 160 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 80 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 160 кг, що робить цю опору ідеальною для використання в промислових та комерційних застосуваннях.

125 mm
160 mm
80 kg
125 mm
160 mm
80 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора 125 mm
Agila
2470PIP125P50

Поворотний Колісна опора Agila оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання на 360°. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з литої гуми без маркування, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику для мінімального опору кочення. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 160 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в медичних закладах, системах доставки їжі, будинках для людей похилого віку, професійних візках для прибирання та торговельних меблях.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg