Фіксований Колісна опора 125 mm
Agila
EAN:
4031582362244
Номер продукту:
2478PIP125P50
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Різноманітні варіанти монтажу
Фіксована колісна опора Agila оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до поверхні. Корпус виготовлено зі сталевог...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Фіксована колісна опора Agila оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до поверхні. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з литої гуми без маркування, що гарантує безшумну роботу та захист підлогових покриттів. Колесо обертається на прецизійному кульковому підшипнику діаметром 125 мм, забезпечуючи плавний хід та мінімальне тертя. Загальна висота опори становить 160 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 80 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 160 кг, що робить цю опору ідеальною для використання в промислових та комерційних застосуваннях.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Спеціальні функції