Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Agila
Номер замовлення:
900000636
EAN:
4031582556360
Номер продукту:
2477DIK125R47-21,5/24
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Різноманітні варіанти монтажу
Поворотна колісна опора Agila із загальне гальмо є спеціалізованим компонентом для мобільного обладнання, призначеним для застос...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотна колісна опора Agila із загальне гальмо є спеціалізованим компонентом для мобільного обладнання, призначеним для застосування в лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, а також у візках для кейтерингу та систем доставки їжі, ліжках для догляду, професійних візках для прибирання та меблях і виставкових стендах для магазинів. Опора комплектується синтетичним експандером квадратної форми, при замовленні необхідно вказати потрібний внутрішній діаметр труби. Корпус виготовлено з середнього сталевого листу та обладнано двома м'ячими перегонами, що забезпечують плавне обертання та надійність конструкції. Колесо має діаметр 125 мм з ободом з литої гуми без маркування та стальним корпусом, що гарантує довговічність та стійкість до зносу. Підшипник колеса представлений конічним кульковим підшипником, який забезпечує гладке обертання та довгий термін служби. Загальна висота опори становить 163 мм, що дозволяє оптимально інтегрувати її в різні конструкції мобільного обладнання. Опора розраховується на статичне навантаження до 200 кг та динамічне навантаження до 100 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить її придатною для інтенсивного використання в комерційних та медичних установах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Основні атрибути
Встановлення
Кронштейн
Колесо
набір ручок
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
Закріплена опора
Повне блокування для одночасної фіксації колеса та поворотного корпусу
Ресурсозберігаюча заміна деталей
Різьбові осі забезпечують легку заміну коліс