Поворотний Колісна опора 125 mm
Agila
Номер замовлення:
990066978
EAN:
4031582328363
Номер продукту:
2470DIK125R47-21,5/24
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Різноманітні варіанти монтажу
Поворотна колісна опора Agila призначена для використання в ліжках для доглядання, візках для кейтерингу та систем доставки їжі,...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Поворотна колісна опора Agila призначена для використання в ліжках для доглядання, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, а також меблях та виставкових стендах для магазинів. Кріплення здійснюється за допомогою синтетичного експандера квадратної форми, при замовленні необхідно вказати потрібний внутрішній діаметр трубки. Корпус виготовлений зі сталевого листа середньої товщини та обладнаний двома м'ячими перегонами для забезпечення плавного повороту. Колесо має діаметр 125 мм з ободом з литої гуми без маркування та корпусом зі сталі аркуша. Підшипник колеса представлений конічним кульковим підшипником, що забезпечує надійну роботу та довговічність. Загальна висота опори становить 163 мм. Опора розраховується на статичне навантаження до 200 кг та динамічне навантаження до 100 кг при швидкості руху 3 км/год, що дозволяє використовувати її в умовах середньої та високої інтенсивності експлуатації.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Основні атрибути
Встановлення
Кронштейн
Колесо
набір ручок
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
Ресурсозберігаюча заміна деталей
Різьбові осі забезпечують легку заміну коліс