Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотна колісна опора Agila із загальне гальмо є спеціалізованим компонентом, призначеним для застосування в ліжках для доглядання, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, а також меблях та виставкових стендах для магазинів. Фітинг виконаний у вигляді синтетичного експандера квадратної форми, при замовленні необхідно вказати потрібний внутрішній діаметр трубки. Корпус виготовлений зі сталевого листа середньої товщини та обладнаний двома м'ячими перегонами для забезпечення плавного повороту. Колесо має діаметр 100 мм з ободом з литої гуми чорного кольору з електричними властивостями та сталевим арку шом корпусом. Підшипник колеса представлений конічним кульковим підшипником, що забезпечує надійну роботу. Загальна висота опори складає 138 мм. Опора розраховується на статичне навантаження 160 кг та динамічне навантаження 80 кг при швидкості руху 3 км/год, що дозволяє використовувати її в різноманітних комерційних та медичних застосуваннях.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
2477DYK100R47-21,5/24
EAN
4031582342437
Номер матеріалу S4
990006651
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо
Загальна ширина
60 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
80 kg
Статичний Вантажопідйомність
160 kg
Загальна висота
138 mm
Діапазон температур (максимальний)
40 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
1,12 kg
Назва продукту
Agila
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Підказка
Під час замовлення вкажіть необхідний внутрішній діаметр трубки.
Тип налаштування
Синтетичний експандер, квадрат
Розширювальний фітинг (максимальне)
24 mm
Розширювальний фітинг (мінімум)
22 mm
Довжина Стрижень
24 mm
Кронштейн
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Широка
Матеріал корпусу
Сталевий лист, середній
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Діаметр ковпачка
60 mm
Поворотне з’єднання
262 mm
Офсет (Зсув)
43,5 mm
Радіус повороту
131 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
80 Прибережна А
Матеріал тіла
Сталь аркуша
Матеріал протектору
Лита гума, чорний, електричний
Протектор
32 mm
Діаметр
100 mm
Ширина тіла
32 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Конічний кульковий підшипник
Колір Колесо
Пасивований блакитним
набір ручок
Підказка
Під час замовлення вкажіть необхідний внутрішній діаметр трубки.
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
Суцільний корпус
Виготовлено з пресованої, оцинкованої сталі
Запобігає небажаному руху
Фіксатор колеса для ручної роботи
Закріплена опора
Повне блокування для одночасної фіксації колеса та поворотного корпусу
Різноманітні варіанти монтажу
Різні розміри кріплення для широкого спектра застосувань
Ресурсозберігаюча заміна деталей
Різьбові осі забезпечують легку заміну коліс
Малообслуговувані колеса
Захист різьблення для безперебійної роботи з мінімальним чищенням
Легке керування
Поворотна головка з подвійними шарикопідшипниками
Сертифікована провідність
Провідна версія для захисту користувачів і електричних пристроїв від електростатичного розряду
Пропустити галерею продуктів

Аксесуари

Аксесуар
Розширювач
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

Розширювач є аксесуаром, призначеним для розширення функціональності касторів. Цей виріб має компактні розміри та невелику вагу 0,17 кг, що забезпечує зручність у транспортуванні та монтажі. Розширювач обладнаний фітингом з діаметром від 32 мм до 35 мм, що дозволяє його встановлювати на касторах з відповідними параметрами. Завдяки універсальному діапазону розмірів фітингу цей аксесуар сумісний з широким спектром касторів стандартних розмірів, що робить його практичним рішенням для різноманітних промислових та побутових застосувань.

Аксесуар
Розширювач
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

Розширювач є аксесуаром, призначеним для розширення можливостей касторів та колісних систем. Цей виріб має адаптивну конструкцію з фітингом, діаметр якого варіюється в межах від 36 мм до 40 мм, що забезпечує універсальну сумісність з різними типами касторів та монтажних систем. Розширювач виготовлено з урахуванням вимог до надійності та довговічності, його маса становить 0,18 кг, що дозволяє легко інтегрувати його в існуючі конструкції без значного збільшення загальної ваги системи. Аксесуар забезпечує гнучкість при монтажі та дозволяє адаптувати касторні системи до різних конфігурацій та вимог експлуатації.

Колесо 100 mm
Puretech
DIK 100x32-Ø8,1

Колесо Puretech призначене для використання в касторах та представляє собою компонент з діаметром 100 мм та шириною протектора 32 мм. Корпус виготовлено зі сталі аркуша, а протектор виконано з литої гуми без маркування, що забезпечує надійну роботу в різних умовах. Ступиця колеса має довжину 36 мм з отвором під вісь діаметром 8 мм. Колесо обладнане конічним кульковим підшипником для плавного обертання. Статична вантажопідйомність становить 160 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність дорівнює 80 кг при швидкості руху 3 км/год. Це колесо застосовується в рішетуванні, візках для покупок, меблях та виставкових стендах для магазинів, шафах для інструментів, обладнанні для утилізації відходів, робочих столах та транспортному обладнанні.

100 mm
80 kg
100 mm
80 kg
Аксесуар
Розширювач
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

Розширювач є аксесуаром, призначеним для розширення можливостей касторів та колісних систем. Цей компонент має адаптивну конструкцію з фітингом, діаметр якого варіюється в діапазоні від 24 мм до 27 мм, що забезпечує сумісність з різними типами касторів та монтажних систем. Розширювач виготовлено з урахуванням вимог до надійності та довговічності, його маса становить 0,14 кг, що дозволяє використовувати його без значного збільшення загальної ваги конструкції. Цей аксесуар ідеально підходить для інженерних застосувань, де потрібна гнучкість у виборі розмірів та надійність з'єднання.

Аксесуар
Розширювач
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

Розширювач є аксесуаром, призначеним для розширення можливостей касторів та колісних систем. Цей компонент має адаптивну конструкцію з посадочним отвором, діаметр якого варіюється від 27 мм до 30 мм, що забезпечує універсальну сумісність з різними типами касторів та монтажних систем. Розширювач виготовлений з урахуванням вимог до надійності та довговічності, з загальною масою 0,14 кг, що робить його легким та зручним у встановленні. Цей аксесуар дозволяє оптимізувати конфігурацію касторів для різних промислових та комерційних застосувань.

Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора 100 mm
Agila
2470DYK100R47-21,5/24

Поворотна колісна опора Agila призначена для використання в лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, а також у візках для кейтерингу та систем доставки їжі, лікарнях, професійних візках для прибирання та меблях та виставкових стендах для магазинів. Крізь час замовлення вкажіть необхідний внутрішній діаметр труби, оскільки опора комплектується синтетичним експандером квадратної форми. Корпус виготовлений зі сталевого листа середньої товщини та обладнаний двома м'ячими перегонами для забезпечення плавного повороту. Колесо діаметром 100 мм має тіло з арку сталі та протектор з литої гуми чорного кольору з електричними властивостями, що забезпечує надійне зчеплення та безпеку. Підшипник колеса представлений конічним кульковим підшипником, який гарантує довговічність та плавність обертання. Загальна висота опори становить 138 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції. Опора розраховується на статичне навантаження до 160 кг та динамічне навантаження до 80 кг при швидкості руху 3 км/год, що забезпечує надійну роботу в умовах інтенсивного використання.

100 mm
138 mm
80 kg
100 mm
138 mm
80 kg