Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Агіла є поворотною колісною опорою, призначеною для використання у складі обладнання, що потребує надійного та маневреного переміщення. Кріплення виконується у вигляді синтетичного експандера квадратного перерізу, для встановлення якого під час замовлення слід вказати необхідний внутрішній діаметр труби. Корпус опори виготовлений зі сталевого листа середньої товщини і оснащений двома м'ячами передачі, що забезпечують вільний поворот колеса на 360 градусів. Колесо діаметром 100 мм має протектор із литої гуми, чорного кольору, електричного типу, а його маточина оснащена конічним кульковим підшипником, що знижує тертя під час руху. Загальна висота виробу становить 138 мм. Статичне навантаження опори становить 160 кг, а динамічне навантаження становить 80 кг при швидкості руху 3 км/год. Опора призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, а також у меблях і виставкових стендах для магазинів.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
2470DYK100R47-21,5/24
EAN
4031582341218
Номер матеріалу S4
990006650
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
60 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
80 kg
Статичний Вантажопідйомність
160 kg
Загальна висота
138 mm
Діапазон температур (максимальний)
40 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
0,96 kg
Назва продукту
Agila
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Підказка
Під час замовлення вкажіть необхідний внутрішній діаметр трубки.
Тип налаштування
Синтетичний експандер, квадрат
Розширювальний фітинг (максимальне)
24 mm
Розширювальний фітинг (мінімум)
22 mm
Довжина Стрижень
24 mm
Кронштейн
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Широка
Матеріал корпусу
Сталевий лист, середній
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Діаметр ковпачка
60 mm
Поворотне з’єднання
176 mm
Офсет (Зсув)
38 mm
Радіус повороту
88 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
80 Прибережна А
Матеріал тіла
Сталь аркуша
Матеріал протектору
Лита гума, чорний, електричний
Протектор
32 mm
Діаметр
100 mm
Ширина тіла
32 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Конічний кульковий підшипник
Колір Колесо
Пасивований блакитним
набір ручок
Підказка
Під час замовлення вкажіть необхідний внутрішній діаметр трубки.
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
Аксесуар
Розширювач
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

Розширювач є аксесуаром, призначеним для розширення функціональності касторів. Цей виріб має компактні розміри та невелику вагу 0,17 кг, що забезпечує зручність у транспортуванні та монтажі. Розширювач обладнаний фітингом з діаметром від 32 мм до 35 мм, що дозволяє його встановлювати на касторах з відповідними параметрами. Завдяки універсальному діапазону розмірів фітингу цей аксесуар сумісний з широким спектром касторів стандартних розмірів, що робить його практичним рішенням для різноманітних промислових та побутових застосувань.

Аксесуар
Розширювач
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

Розширювач є аксесуаром, призначеним для розширення можливостей касторів та колісних систем. Цей виріб має адаптивну конструкцію з фітингом, діаметр якого варіюється в межах від 36 мм до 40 мм, що забезпечує універсальну сумісність з різними типами касторів та монтажних систем. Розширювач виготовлено з урахуванням вимог до надійності та довговічності, його маса становить 0,18 кг, що дозволяє легко інтегрувати його в існуючі конструкції без значного збільшення загальної ваги системи. Аксесуар забезпечує гнучкість при монтажі та дозволяє адаптувати касторні системи до різних конфігурацій та вимог експлуатації.

Колесо 100 mm
Puretech
DIK 100x32-Ø8,1

Колесо Puretech призначене для використання в касторах та представляє собою компонент з діаметром 100 мм та шириною протектора 32 мм. Корпус виготовлено зі сталі аркуша, а протектор виконано з литої гуми без маркування, що забезпечує надійну роботу в різних умовах. Ступиця колеса має довжину 36 мм з отвором під вісь діаметром 8 мм. Колесо обладнане конічним кульковим підшипником для плавного обертання. Статична вантажопідйомність становить 160 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність дорівнює 80 кг при швидкості руху 3 км/год. Це колесо застосовується в рішетуванні, візках для покупок, меблях та виставкових стендах для магазинів, шафах для інструментів, обладнанні для утилізації відходів, робочих столах та транспортному обладнанні.

100 mm
80 kg
100 mm
80 kg
Аксесуар
Розширювач
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

Розширювач є аксесуаром, призначеним для розширення можливостей касторів та колісних систем. Цей компонент має адаптивну конструкцію з фітингом, діаметр якого варіюється в діапазоні від 24 мм до 27 мм, що забезпечує сумісність з різними типами касторів та монтажних систем. Розширювач виготовлено з урахуванням вимог до надійності та довговічності, його маса становить 0,14 кг, що дозволяє використовувати його без значного збільшення загальної ваги конструкції. Цей аксесуар ідеально підходить для інженерних застосувань, де потрібна гнучкість у виборі розмірів та надійність з'єднання.

Аксесуар
Розширювач
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

Розширювач є аксесуаром, призначеним для розширення можливостей касторів та колісних систем. Цей компонент має адаптивну конструкцію з посадочним отвором, діаметр якого варіюється від 27 мм до 30 мм, що забезпечує універсальну сумісність з різними типами касторів та монтажних систем. Розширювач виготовлений з урахуванням вимог до надійності та довговічності, з загальною масою 0,14 кг, що робить його легким та зручним у встановленні. Цей аксесуар дозволяє оптимізувати конфігурацію касторів для різних промислових та комерційних застосувань.

Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Agila
2477DYK100R47-21,5/24

Agila є поворотною колісною опорою із загальним гальмом для мобільного обладнання та меблів. Фітинг представлений синтетичним експандером квадратного типу, тому при замовленні необхідно вказати потрібний внутрішній діаметр труби. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, а поворотний вузол побудовано на двох м'ячових перегонах, що забезпечує плавне обертання опори. Колесо діаметром 100 мм виготовлене з литої чорної електропровідної гуми та встановлене на кінцевий кульковий підшипник. Загальна висота опори становить 138 мм. Статичне навантаження становить 160 кг, динамічне навантаження становить 80 кг при швидкості 3 км/год. Опора призначена для ліжок для догляду, візків для кейтерингу та систем доставки їжі, медичного обладнання, будинків для людей похилого віку та пансіонатів, професійних візків для прибирання, а також меблів і виставкових стендів для магазинів.

100 mm
138 mm
80 kg
100 mm
138 mm
80 kg