Поворотний Колісна опора із Блокування напряму та Гальмо колеса 200 mm
Scout
EAN:
4031582429947
Номер продукту:
814WUFC200P60 180° smart
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безперервне використання
Поворотний колісна опора Scout із блокуванням напряму та гальмо колеса забезпечує надійне переміщення професійних візків для при...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Поворотний колісна опора Scout із блокуванням напряму та гальмо колеса забезпечує надійне переміщення професійних візків для прибирання завдяки прямокутній пластині для кріплення. Корпус виготовлено з важкої нержавіючої сталі та оснащено прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо діаметром 200 мм має корпус з поліаміду та еластичну шину без маркування, вулканізовану, що забезпечує тихий хід та захист підлогових покриттів. Підшипник колеса виконано як прецизійний кульковий підшипник з нержавіючої сталі для довготривалої експлуатації. Загальна висота конструкції становить 242 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 150 кг при швидкості руху 3 км/год та 150 кг при швидкості 4 км/год, що забезпечує ефективну роботу в професійних умовах експлуатації.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Спеціальні функції