Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Поворотний колісна опора із блокуванням напряму Scout оснащена прямокутною пластиною для кріплення. Корпус виготовлено з важкої нержавіючої сталі та обладнано прецизійним кульковим підшипником для поворотного механізму. Колесо має діаметр 200 мм з корпусом з поліаміду та еластичною шиною без маркування, вулканізованою, що забезпечує надійне зчеплення. Підшипник колеса виконано як прецизійний кульковий підшипник з нержавіючої сталі. Загальна висота конструкції становить 242 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 150 кг при швидкості 3 км/год та 150 кг при швидкості 4 км/год. Призначена для використання в професійних візках для прибирання.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
814SUFC200P60 180° smart
EAN
4031582429916
Core attributes
Тип
Поворотний Колісна опора із Блокування напряму
Загальна ширина
72 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
150 kg
ОбВантажопідйомність 4 км/год
150 kg
Загальна висота
242 mm
Діапазон температур (максимальний)
80 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
2,91 kg
Назва продукту
Scout
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Fitting
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
10,5 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
110 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
50 mm
Довжина пластини
130 mm
Ширина тарілки
74 mm
Housing
Вила Форма
Кутовий
Матеріал
Нержавіюча сталь, важка
Поворотний вузол
Прецизійний кульковий підшипник
Поворотне з’єднання
300 mm
Офсет (Зсув)
50 mm
Радіус повороту
150 mm
Wheel
Твердість Протектор (A)
64 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Еластична шина, без маркування, вулканізована
Протектор
40 mm
Діаметр
200 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник, Нержавіюча сталь
special-features-image
Спеціальні функції
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора із Блокування напряму та Гальмо колеса 200 mm
Поворотний Колісна опора із Блокування напряму та Гальмо колеса 200 mm
Scout
814WUFC200P60 180° smart

Поворотний колісна опора Scout із блокуванням напряму та гальмо колеса забезпечує надійне переміщення професійних візків для прибирання завдяки прямокутній пластині для кріплення. Корпус виготовлено з важкої нержавіючої сталі та оснащено прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо діаметром 200 мм має корпус з поліаміду та еластичну шину без маркування, вулканізовану, що забезпечує тихий хід та захист підлогових покриттів. Підшипник колеса виконано як прецизійний кульковий підшипник з нержавіючої сталі для довготривалої експлуатації. Загальна висота конструкції становить 242 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 150 кг при швидкості руху 3 км/год та 150 кг при швидкості 4 км/год, що забезпечує ефективну роботу в професійних умовах експлуатації.

200 mm
242 mm
150 kg
200 mm
242 mm
150 kg
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора із Блокування напряму та Гальмо колеса 200 mm
Поворотний Колісна опора із Блокування напряму та Гальмо колеса 200 mm
Scout
814WUFC200P60 180° smart

Поворотний колісна опора Scout із блокуванням напряму та гальмо колеса забезпечує надійне переміщення професійних візків для прибирання завдяки прямокутній пластині для кріплення. Корпус виготовлено з важкої нержавіючої сталі та оснащено прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо діаметром 200 мм має корпус з поліаміду та еластичну шину без маркування, вулканізовану, що забезпечує тихий хід та захист підлогових покриттів. Підшипник колеса виконано як прецизійний кульковий підшипник з нержавіючої сталі для довготривалої експлуатації. Загальна висота конструкції становить 242 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 150 кг при швидкості руху 3 км/год та 150 кг при швидкості 4 км/год, що забезпечує ефективну роботу в професійних умовах експлуатації.

200 mm
242 mm
150 kg
200 mm
242 mm
150 kg