Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора із Блокування напряму Alpha reverse оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо діаметром 80 мм має корпус з поліаміду з ідентичністю з корпусом колеса та роликовим підшипником для довготривалої експлуатації. Загальна висота конструкції становить 108 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 200 кг при швидкості до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 400 кг. Опора призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, виробничих та платформних візках, шафах для інструментів, робочих столах та транспортному обладнанні.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Artikelnummer
347SUOJ080P62 180°
EAN
4031582416701
Core attributes
Gehäusetyp
Поворотний Колісна опора із Блокування напряму
Tragfähigkeit bei 4 km/h
200 kg
Statische Tragfähigkeit
400 kg
Bauhöhe
108 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-40 °C
Gesamtgewicht
0,76 kg
Produktname
Alpha reverse
Norm
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Прямокутна пластина
Plattenloch Durchmesser
9 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
80 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
77 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
60 mm
Plattenlänge
105 mm
Plattenbreite
85 mm
Housing
Farbe
Пасивований блакитним
Gabelform
Широка
Material
Сталевий лист, важкий
Schwenklager
Дві м'ячі перегони
Störkreis
169 mm
Ausladung
44,5 mm
Schwenkradius
84,5 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
75 Прибережна D
Material des Radkörpers
Поліамід
Material der Lauffläche
Ідентичність з корпусом Колесо
Breite der Lauffläche
34 mm
Durchmesser
80 mm
Fadenschutz
З різьбовим поручителем
Achse
Пригвинчено гайкою
Lager
Роликовий підшипник
special-features-image
Спеціальні функції
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 80 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 80 mm
Alpha
3477UOJ080P62

Поворотний колісна опора із загальне гальмо Alpha оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом із сталевого листа важкого типу з двома м'ячі перегони як поворотним підшипником. Колесо діаметром 80 мм виготовлено з поліаміду з ідентичністю з корпусом колесо як матеріалом протектора та роликовим підшипником. Загальна висота конструкції становить 108 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 200 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність - 400 кг. Застосовується в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах і технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.

80 mm
108 mm
200 kg
80 mm
108 mm
200 kg