Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Поворотний колісна опора із загальне гальмо Alpha оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом із сталевого листа важкого типу з двома м'ячі перегони як поворотним підшипником. Колесо діаметром 80 мм виготовлено з поліаміду з ідентичністю з корпусом колесо як матеріалом протектора та роликовим підшипником. Загальна висота конструкції становить 108 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 200 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність - 400 кг. Застосовується в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах і технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Artikelnummer
3477UOJ080P62
EAN
4031582396669
S4 Materialnummer
990039882
Core attributes
Gehäusetyp
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо
Gesamtbreite
75 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
200 kg
Statische Tragfähigkeit
400 kg
Bauhöhe
108 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-25 °C
Gesamtgewicht
0,86 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Прямокутна пластина
Plattenloch Durchmesser
9 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
60 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
77 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
80 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
77 mm
Plattenlänge
105 mm
Plattenbreite
80 mm
Housing
Farbe
Пасивований блакитним
Gabelform
Широка
Material
Сталевий лист, важкий
Schwenklager
Дві м'ячі перегони
Dom Durchmesser
75 mm
Störkreis
242 mm
Ausladung
44,5 mm
Schwenkradius
121 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
75 Прибережна D
Material des Radkörpers
Поліамід
Material der Lauffläche
Ідентичність з корпусом Колесо
Breite der Lauffläche
34 mm
Durchmesser
80 mm
Breite des Radkörpers
34 mm
Fadenschutz
З різьбовим поручителем
Achse
Пригвинчено гайкою
Lager
Роликовий підшипник
Radfarbe
Природний білий
special-features-image
Спеціальні функції
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора 80 mm
Поворотний Колісна опора 80 mm
Alpha
3470UOJ080P62

Поворотний Колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліаміду з протектором, ідентичним за матеріалом до корпусу колеса, та роликовий підшипник для довговічної роботи. Діаметр колеса становить 80 мм, загальна висота конструкції - 108 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 200 кг при швидкості до 4 км/год, статична - 400 кг. Опора призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.

80 mm
108 mm
200 kg
80 mm
108 mm
200 kg