Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму 125 mm
Agila care
Номер замовлення:
990064695
EAN:
4031582358070
Номер продукту:
2474XSP125R26-28S45 D 4xM8
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Стерильне очищення
Agila care є поворотною колісною опорою із центральним, повним або блокуванням напрямку, призначеною для використання в ліжках д...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Agila care є поворотною колісною опорою із центральним, повним або блокуванням напрямку, призначеною для використання в ліжках для доглядання, лікарнях та будинках для людей похилого віку та пансіонатах. Опора обладнана стрижнем з кулачковим отвором для смуг профілю, що забезпечує надійне кріплення до конструкцій. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та оснащено двома м'ячими перегонами як поворотним підшипником, що гарантує плавне та стабільне обертання. Колесо має діаметр 125 мм і складається з полієтилену, ін'єкційного електричного матеріалу для протектора та поліаміду, електричного струмопровідного матеріалу для корпусу колеса. Підшипник колеса виконано як прецизійний кульковий підшипник, що забезпечує довготривалу роботу та мінімальне тертя. Загальна висота опори становить 163 мм, що дозволяє оптимально інтегрувати її в медичне обладнання. Опора розраховується на статичне навантаження до 200 кг та динамічне навантаження до 100 кг при швидкості руху 3 км/год, що відповідає вимогам медичних установ та забезпечує безпеку пацієнтів під час експлуатації.
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
Суцільний корпус
Виготовлено з пресованої, оцинкованої сталі
Запобігає небажаному руху
Фіксатор колеса для ручної роботи
Закріплена опора
Повне блокування для одночасної фіксації колеса та поворотного корпусу
Стерильне очищення
Колеса для парової стерилізації в автоклавах, що використовуються у стерильних зонах
Зручне центральне блокування
Одночасна фіксація кількох коліс за допомогою центрального важеля
Малообслуговувані колеса
Захист різьблення для безперебійної роботи з мінімальним чищенням
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Легке керування
Поворотна головка з подвійними шарикопідшипниками
Ергономічне використання
Колеса з оптимізованим опором коченню для зменшення навантаження на користувача
Сертифікована провідність
Провідна версія для захисту користувачів і електричних пристроїв від електростатичного розряду