Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо 125 mm
Agila care
Номер замовлення:
990034559
EAN:
4031582358063
Номер продукту:
2476XSP125R26-28S45 D
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Стерильне очищення
Agila care є поворотною колісною опорою із центральним загальним гальмом, призначеною для ліжок для догляду, лікарень, будинків ...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Agila care є поворотною колісною опорою із центральним загальним гальмом, призначеною для ліжок для догляду, лікарень, будинків для людей похилого віку та пансіонатів. Фітинг виконано у вигляді стрижня з кулачковим відвором для смуг профілю, що забезпечує надійне кріплення до несучої рами виробу. Корпус опори виготовлено із сталевого листа середньої товщини, а поворотний вузол має конструкцію «Дві м'ячі перегони», що забезпечує стабільне обертання опори. Колесо діаметром 125 мм оснащено прецизійним кульковим підшипником, протектор виготовлено з інжекційного електричного поліуретану, а корпус колеса виконано з поліаміду з електричним струмопроводом. Габаритна висота опори становить 163 мм, що дозволяє встановлювати її в стандартних конструкціях. Статичне навантаження становить 200 кг, а динамічне навантаження становить 100 кг при швидкості руху 3 км/год.
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
Стерильне очищення
Колеса для парової стерилізації в автоклавах, що використовуються у стерильних зонах
Зручне центральне блокування
Одночасна фіксація кількох коліс за допомогою центрального важеля