Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму 100 mm
Agila care
Номер замовлення:
990061655
EAN:
4031582358155
Номер продукту:
2474XSP100R36-32S30 D 4xM6
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Стерильне очищення
Agila care є поворотною колісною опорою із центральним, повним або блокуванням напрямку, призначеною для використання в ліжках д...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Agila care є поворотною колісною опорою із центральним, повним або блокуванням напрямку, призначеною для використання в ліжках для догляду, лікарнях та будинках для людей похилого віку та пансіонатах. Опора оснащена стрижнем з кулачковим отвором для смуг профілю, короткої версії, що забезпечує надійне кріплення до мебельних конструкцій. Корпус виготовлений зі сталевого листа середньої товщини та обладнаний двома м'ячими перегонами у вузлі поворотного підшипника, що забезпечує плавне та безперебійне обертання. Колесо має діаметр 100 мм з протектором з поліуретану, виготовленого методом ін'єкційного електричного формування, та корпусом з поліаміду з електричною провідністю. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, що гарантує довготривалу роботу та мінімальне тертя. Загальна висота опори становить 138 мм, що забезпечує оптимальну геометрію для інтеграції в мебельні системи. Опора має статичну вантажопідйомність 200 кг та динамічну вантажопідйомність 100 кг при швидкості руху 3 км/год, що дозволяє безпечно використовувати її в медичних та соціальних установах з високими вимогами до надійності та безпеки.
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
Закріплена опора
Повне блокування для одночасної фіксації колеса та поворотного корпусу
Стерильне очищення
Колеса для парової стерилізації в автоклавах, що використовуються у стерильних зонах
Зручне центральне блокування
Одночасна фіксація кількох коліс за допомогою центрального важеля
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
Сертифікована провідність
Провідна версія для захисту користувачів і електричних пристроїв від електростатичного розряду