Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо 100 mm
Agila care
EAN:
4031582358186
Номер продукту:
2476XSP100R36-32S30 4xM6
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Стерильне очищення
Agila care є поворотною колісною опорою із центральним загальним гальмом, призначеною для ліжок для догляду, лікарень, будинків ...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Agila care є поворотною колісною опорою із центральним загальним гальмом, призначеною для ліжок для догляду, лікарень, будинків для людей похилого віку та пансіонатів. Кріплення виконано у вигляді стрижня з кулачковим отвором для смуг профілю, коротка версія, що забезпечує надійне з'єднання з конструкцією виробу. Корпус виготовлено із середнього сталевого листа та оснащено двома м'ячами перегони, які забезпечують плавне поворотне переміщення опори. Колесо діаметром 100 мм має прецизійний кульковий підшипник і протектор із поліуретану, інжекційний електричний, а його корпус виготовлено з поліаміду, електричний струмопровід. Загальна висота виробу становить 138 мм. Статичне навантаження опори становить 200 кг, а динамічне навантаження становить 100 кг при швидкості 3 км/год.
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
Стерильне очищення
Колеса для парової стерилізації в автоклавах, що використовуються у стерильних зонах
Зручне центральне блокування
Одночасна фіксація кількох коліс за допомогою центрального важеля