Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму 100 mm
Agila care
Номер замовлення:
900000608
EAN:
4031582556094
Номер продукту:
2474XSP100R26-28S45 D 4xM8
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Стерильне очищення
Agila care являє собою поворотну колісну опору із центральним, повним або блокуванням напрямку, призначену для використання в лі...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Agila care являє собою поворотну колісну опору із центральним, повним або блокуванням напрямку, призначену для використання в ліжках для доглядання, лікарнях та будинках для людей похилого віку та пансіонатах. Опора обладнана стрижнем з кулачковим отвором для смуг профілю, що забезпечує надійне кріплення до мобільних конструкцій. Корпус виготовлено з середнього сталевого листа та оснащено двома м'ячими перегонами у вузлі поворотного підшипника, що гарантує плавне та стабільне обертання. Колесо діаметром 100 мм виконано з полієтилену, ін'єкційного електричного матеріалу для протектора та поліаміду, електричного струмопровідного матеріалу для корпусу колеса, з прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує довготривалу роботу та мінімальне тертя. Загальна висота конструкції становить 138 мм, що дозволяє оптимально інтегрувати опору в різні мобільні системи. Опора розраховується на статичне навантаження до 200 кг та динамічне навантаження до 100 кг при швидкості руху 3 км/год, що відповідає вимогам медичного обладнання та забезпечує безпеку пацієнтів під час використання.
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
Закріплена опора
Повне блокування для одночасної фіксації колеса та поворотного корпусу
Стерильне очищення
Колеса для парової стерилізації в автоклавах, що використовуються у стерильних зонах
Зручне центральне блокування
Одночасна фіксація кількох коліс за допомогою центрального важеля
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
Сертифікована провідність
Провідна версія для захисту користувачів і електричних пристроїв від електростатичного розряду