Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо 100 mm
Agila care
EAN:
4031582358117
Номер продукту:
2476XSP100R26-28S45 4xM8
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Стерильне очищення
Поворотна колісна опора Agila care із центральним, загальним гальмом призначена для ліжок для догляду, лікарняного обладнання та...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотна колісна опора Agila care із центральним, загальним гальмом призначена для ліжок для догляду, лікарняного обладнання та будинків для людей похилого віку і пансіонатів. Стрижень із кулачковим отвором для смуг профілю забезпечує надійне кріплення опори до конструкції виробу та просте монтажне з'єднання. Корпус виготовлений із сталевого листа середньої товщини і має поворотний вузол, утворений двома м'ячами перегонів, що забезпечує стабільне обертання опори навколо вертикальної осі. Колесо діаметром 100 мм оснащене прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує плавний хід і низький опір коченню. Протектор колеса виконано з інжекційного електричного поліуретану, а корпус колеса з електричного струмопровідного поліаміду, що забезпечує відведення статичного заряду. Загальна висота опори становить 138 мм, що дозволяє враховувати її габарити під час проєктування рами. Статичне навантаження становить 200 кг, динамічне навантаження становить 100 кг за швидкості руху 3 км/год.
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
Стерильне очищення
Колеса для парової стерилізації в автоклавах, що використовуються у стерильних зонах
Зручне центральне блокування
Одночасна фіксація кількох коліс за допомогою центрального важеля