Поворотний Колісна опора 250 mm
Kappa
Номер замовлення:
990838190
EAN:
4031582366136
Номер продукту:
9680IFP250P63 CL67
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Сильна конструкція
Поворотний Колісна опора Kappa оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлений з литог...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний Колісна опора Kappa оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлений з литого чавуну або циліндра важкого типу та обладнаний двома перегонами з м'ячем з підсиленої або нержавіючої сталі для забезпечення плавного обертання. Колесо має алюмінієвий корпус з еластичною шиною без маркування, вулканізованою для оптимального зчеплення, діаметром 250 мм та прецизійним кульковим підшипником для довготривалої експлуатації. Загальна висота конструкції становить 305 мм. Статичне навантаження досягає 1000 кг, динамічне навантаження складає 500 кг при швидкості 4 км/год або 400 кг при швидкості 6 км/год. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, системах AMR, автомобільній промисловості OEM, виробництві кераміки та скла, виробничих і платформних візках, важких AGV-системах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Спеціальні функції