Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Фіксована колісна опора Kappa оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з литого чавуну або циліндра важкого типу, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо має алюмінієвий корпус з еластичною шиною без маркування, вулканізованою для оптимального зчеплення з поверхнею, та оснащене прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Діаметр колеса становить 250 мм, загальна висота опори - 305 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 500 кг при швидкості 4 км/год або 400 кг при 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1000 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, системах AMR, автомобільній промисловості OEM, виробництві кераміки та скла, виробничих і платформних візках, важких AGV-системах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
9688IFP250P63 CL67
EAN
4031582366259
Номер матеріалу S4
990838201
Core attributes
Тип
Фіксований Колісна опора
Загальна ширина
98 mm
ОбВантажопідйомність 4 км/год
500 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
400 kg
Статичний Вантажопідйомність
1000 kg
Загальна висота
305 mm
Діапазон температур (максимальний)
85 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
4,6 kg
Назва продукту
Kappa
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Fitting
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
11 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
80 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
75 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
105 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
75 mm
Довжина пластини
135 mm
Ширина тарілки
110 mm
Housing
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Широка Підсилений
Матеріал
Литий чавун або циліндр, важкий
Поворотний вузол
Дві перегони з м’ячем, Підсилений або Нержавіюча сталь
Діаметр ковпачка
96 mm
Wheel
Твердість Протектор (A)
68 Прибережна А
Матеріал тіла
Алюміній
Матеріал протектору
Еластична шина, без маркування, вулканізована
Протектор
50 mm
Діаметр
250 mm
Ширина тіла
50 mm
Захист різьби
Без різьби
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
Сірий / не маркування
special-features-image
Спеціальні функції
Пропустити галерею продуктів

Аксесуари

Колесо 250 mm
Elastech
IEP 250x50-Ø20 HL60

Колесо Elastech для роликової опори має діаметр 250 мм, ширину 50 мм та довжину маточини 60 мм з отвором під вісь діаметром 20 мм. Корпус виготовлено з алюмінію, протектор з еластичної шини чорного кольору вулканізованої, обладнано прецизійним кульковим підшипником. Динамічна вантажопідйомність становить 500 кг при швидкості 4 км/год або 400 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1000 кг.

250 mm
500 kg
250 mm
500 kg
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора 250 mm
Поворотний Колісна опора 250 mm
Kappa
9680IFP250P63 CL67

Поворотний Колісна опора Kappa оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлений з литого чавуну або циліндра важкого типу та обладнаний двома перегонами з м'ячем з підсиленої або нержавіючої сталі для забезпечення плавного обертання. Колесо має алюмінієвий корпус з еластичною шиною без маркування, вулканізованою для оптимального зчеплення, діаметром 250 мм та прецизійним кульковим підшипником для довготривалої експлуатації. Загальна висота конструкції становить 305 мм. Статичне навантаження досягає 1000 кг, динамічне навантаження складає 500 кг при швидкості 4 км/год або 400 кг при швидкості 6 км/год. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, системах AMR, автомобільній промисловості OEM, виробництві кераміки та скла, виробничих і платформних візках, важких AGV-системах.

250 mm
305 mm
500 kg
250 mm
305 mm
500 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 250 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 250 mm
Kappa
9681IFP250P63 CL67

Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Kappa оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом з литого чавуну або циліндра важкого типу з двома перегонами з м'ячем, підсиленим або з нержавіючої сталі. Колесо діаметром 250 мм має алюмінієвий корпус з еластичною шиною без маркування, вулканізованою, та прецизійний кульковий підшипник. Загальна висота конструкції становить 305 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 500 кг при швидкості 4 км/год або 400 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1000 кг. Призначена для авіаційно-космічної промисловості, аеропортового обладнання, систем AMR, автомобільної промисловості OEM, виробників кераміки та скла, виробничих і платформних візків, важких AGV-систем.

250 mm
305 mm
500 kg
250 mm
305 mm
500 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо, Кінцевик колісної опори 250 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо, Кінцевик колісної опори 250 mm
Kappa
9682IFP250P63 CL67

Поворотний колісна опора із загальне гальмо, кінцевик колісної опори Kappa оснащена прямокутною пластиною для кріплення та виготовлена з литого чавуну або циліндра важкого типу з двома перегонами з м'ячем, підсиленим або з нержавіючої сталі для поворотного підшипника. Колесо має алюмінієвий корпус з еластичною шиною без маркування, вулканізованою, діаметром 250 мм та прецизійним кульковим підшипником. Загальна висота конструкції становить 305 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 500 кг при швидкості 4 км/год або 400 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1000 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, системах AMR, автомобільній промисловості OEM, виробниках кераміки та скла, виробничих і платформних візках, важких AGV-системах.

250 mm
305 mm
500 kg
250 mm
305 mm
500 kg
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора 250 mm
Поворотний Колісна опора 250 mm
Kappa
9680IFP250P63 CL67

Поворотний Колісна опора Kappa оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлений з литого чавуну або циліндра важкого типу та обладнаний двома перегонами з м'ячем з підсиленої або нержавіючої сталі для забезпечення плавного обертання. Колесо має алюмінієвий корпус з еластичною шиною без маркування, вулканізованою для оптимального зчеплення, діаметром 250 мм та прецизійним кульковим підшипником для довготривалої експлуатації. Загальна висота конструкції становить 305 мм. Статичне навантаження досягає 1000 кг, динамічне навантаження складає 500 кг при швидкості 4 км/год або 400 кг при швидкості 6 км/год. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, системах AMR, автомобільній промисловості OEM, виробництві кераміки та скла, виробничих і платформних візках, важких AGV-системах.

250 mm
305 mm
500 kg
250 mm
305 mm
500 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 250 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 250 mm
Kappa
9681IFP250P63 CL67

Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Kappa оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом з литого чавуну або циліндра важкого типу з двома перегонами з м'ячем, підсиленим або з нержавіючої сталі. Колесо діаметром 250 мм має алюмінієвий корпус з еластичною шиною без маркування, вулканізованою, та прецизійний кульковий підшипник. Загальна висота конструкції становить 305 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 500 кг при швидкості 4 км/год або 400 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1000 кг. Призначена для авіаційно-космічної промисловості, аеропортового обладнання, систем AMR, автомобільної промисловості OEM, виробників кераміки та скла, виробничих і платформних візків, важких AGV-систем.

250 mm
305 mm
500 kg
250 mm
305 mm
500 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо, Кінцевик колісної опори 250 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо, Кінцевик колісної опори 250 mm
Kappa
9682IFP250P63 CL67

Поворотний колісна опора із загальне гальмо, кінцевик колісної опори Kappa оснащена прямокутною пластиною для кріплення та виготовлена з литого чавуну або циліндра важкого типу з двома перегонами з м'ячем, підсиленим або з нержавіючої сталі для поворотного підшипника. Колесо має алюмінієвий корпус з еластичною шиною без маркування, вулканізованою, діаметром 250 мм та прецизійним кульковим підшипником. Загальна висота конструкції становить 305 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 500 кг при швидкості 4 км/год або 400 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1000 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, системах AMR, автомобільній промисловості OEM, виробниках кераміки та скла, виробничих і платформних візках, важких AGV-системах.

250 mm
305 mm
500 kg
250 mm
305 mm
500 kg