Поворотний Колісна опора 160 mm
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Сильна конструкція
Файли CAD
Технічні характеристики
Відповідні товари
Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Delta оснащена прямокутною пластиною для кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу та обладнано прецизійним кульковим підшипником для поворотного механізму. Колесо має алюмінієвий корпус з еластичною шиною без маркування, вулканізованою, та прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 160 мм. Загальна висота конструкції складає 210 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 350 кг при швидкості 4 км/год або 280 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 700 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, транспортному обладнанні.
Поворотний колісна опора із загальне гальмо, кінцевик колісної опори Delta оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлений зі сталевого листа важкого типу та обладнаний прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного повороту. Колесо має алюмінієвий корпус з еластичною шиною без маркування, вулканізованою, діаметром 160 мм та прецизійним кульковим підшипником для оптимального обертання. Загальна висота конструкції становить 210 мм. Статичне навантаження досягає 700 кг, динамічне навантаження складає 350 кг при швидкості 4 км/год або 280 кг при швидкості 6 км/год. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, транспортному обладнанні.
Фіксована колісна опора Delta оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до основи. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо має алюмінієвий корпус з еластичною шиною без маркування, вулканізованою для оптимального зчеплення з поверхнею, діаметром 160 мм та обладнане прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Загальна висота опори становить 210 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 350 кг при швидкості 4 км/год або 280 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 700 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, транспортному обладнанні.
Відповідні товари
Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Delta оснащена прямокутною пластиною для кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу та обладнано прецизійним кульковим підшипником для поворотного механізму. Колесо має алюмінієвий корпус з еластичною шиною без маркування, вулканізованою, та прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 160 мм. Загальна висота конструкції складає 210 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 350 кг при швидкості 4 км/год або 280 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 700 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, транспортному обладнанні.
Поворотний колісна опора із загальне гальмо, кінцевик колісної опори Delta оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлений зі сталевого листа важкого типу та обладнаний прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного повороту. Колесо має алюмінієвий корпус з еластичною шиною без маркування, вулканізованою, діаметром 160 мм та прецизійним кульковим підшипником для оптимального обертання. Загальна висота конструкції становить 210 мм. Статичне навантаження досягає 700 кг, динамічне навантаження складає 350 кг при швидкості 4 км/год або 280 кг при швидкості 6 км/год. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, транспортному обладнанні.
Фіксована колісна опора Delta оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до основи. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо має алюмінієвий корпус з еластичною шиною без маркування, вулканізованою для оптимального зчеплення з поверхнею, діаметром 160 мм та обладнане прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Загальна висота опори становить 210 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 350 кг при швидкості 4 км/год або 280 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 700 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, транспортному обладнанні.