Фіксований Колісна опора 160 mm
Delta
Номер замовлення:
990837532
EAN:
4031582364743
Номер продукту:
3648IFP160P63
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Сильна конструкція
Фіксована колісна опора Delta оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до основи. Корпус виготовлено зі сталевого ...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Фіксована колісна опора Delta оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до основи. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо має алюмінієвий корпус з еластичною шиною без маркування, вулканізованою для оптимального зчеплення з поверхнею, діаметром 160 мм та обладнане прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Загальна висота опори становить 210 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 350 кг при швидкості 4 км/год або 280 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 700 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, транспортному обладнанні.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Спеціальні функції