Поворотний Колісна опора 125 mm
Delta twin
Номер замовлення:
990837782
EAN:
4031582365641
Номер продукту:
9940ITP125P63
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Сильна конструкція
Поворотний Колісна опора Delta twin з прямокутною пластиною забезпечує надійне переміщення важких вантажів у промислових умовах....
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний Колісна опора Delta twin з прямокутною пластиною забезпечує надійне переміщення важких вантажів у промислових умовах. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини для стабільної фіксації. Корпус виготовлено з литого чавуну або циліндра важкого типу, оснащений прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо має алюмінієвий корпус з відлитим поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 125 мм. Загальна висота конструкції складає 178 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 750 кг при швидкості 4 км/год або 600 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1500 кг. Призначена для авіаційно-космічної промисловості, аеропортового обладнання, автомобільної промисловості OEM, виробничих та платформних візків, транспортного обладнання.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Спеціальні функції