Фіксований Колісна опора 125 mm
Delta twin
Номер замовлення:
990837800
EAN:
4031582365887
Номер продукту:
9948ITP125P63
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Сильна конструкція
Фіксована колісна опора Delta twin оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлений з л...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Фіксована колісна опора Delta twin оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлений з литого чавуну або циліндра важкого типу, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо має алюмінієвий корпус з відлитим поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання, діаметр колеса становить 125 мм. Загальна висота опори складає 178 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 750 кг при швидкості 4 км/год або 600 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1500 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, а також транспортному обладнанні.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Спеціальні функції