Поворотний Колісна опора 100 mm
Linea
Номер замовлення:
990770849
EAN:
4031582351873
Номер продукту:
5940XSP100P30-11 9002/1016/7015 SP 2.0
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Поворотна колісна опора Linea призначена для використання в медичному та промисловому обладнанні з монтажем через отвір під болт...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотна колісна опора Linea призначена для використання в медичному та промисловому обладнанні з монтажем через отвір під болт. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує плавне та надійне обертання. Колесо діаметром 100 мм має тread з поліуретану з інжекційним електричним покриттям, що гарантує стійкість до електростатичного розряду та забезпечує безпеку в чутливих середовищах. Тіло колеса виготовлене з електропровідного поліаміду, що дозволяє безпечно використовувати опору в умовах, де необхідна дисипація статичної електрики. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником для мінімізації тертя та забезпечення довготривалої роботи. Загальна висота опори становить 118 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в конструкції різноманітного обладнання. Опора розраховується на статичне навантаження до 200 кг та динамічне навантаження до 100 кг при швидкості руху 3 км/год. Ця поворотна колісна опора широко застосовується в анестезіологічних візках, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ-апаратах, рентгенівському обладнанні, ліжках для огляду, кейтеринговому обладнанні, комп'ютерах на колесах, діалізних візках, лікарнях, медичних візках, мобілізаційних системах, закладах для людей похилого віку, медсестринських візках, офісних меблях, пацієнтських підіймачах, креслах-реклайнерах, хірургічних роботах, процедурних креслах, ультразвукових апаратах, вентиляторах та професійних прибиральних візках.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Основні атрибути
Встановлення
Кронштейн
Колесо
Deutscher Конструктор Club
Deutscher Конструктор Club
Нагорода Interzum
Нагорода Interzum
IF Дизайн Award
IF Дизайн Award
Спеціальні функції
Небезпечні матеріали відсутні
Відповідає директивам RoHS та REACH. Не містить поліциклічних ароматичних вуглеводнів чи хрому (VI)
Перевірена якість
Протестовано у власній лабораторії на відповідність європейським стандартам
Підбір кольору
Кольори можна адаптувати до дизайну продукту
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Фарбована поверхня
Золоте, хромоване або глянцеве покриття
Малообслуговувані колеса
Захист різьблення для безперебійної роботи з мінімальним чищенням
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Ергономічне використання
Колеса з оптимізованим опором коченню для зменшення навантаження на користувача
Сертифікована провідність
Провідна версія для захисту користувачів і електричних пристроїв від електростатичного розряду
Хімічно стійкі компоненти
Нечутливе до багатьох мийних засобів і хімікатів
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Зменшене очищення
Завдяки переважно гладким поверхням колеса швидко та легко очищаються
Інтегрований захист кабелю
Інтегрований штовхач кабелів для захисту кабелів на підлозі
Індивідуальний брендинг
Гравіювання, лиття або друк
Захоплюючі зображення
Повні ковпаки коліс із можливістю друку практично будь-якої теми