Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотна колісна опора Linea із загальне гальмо оснащена отвором під болт для надійного кріплення та виготовлена з поліаміду, що забезпечує легкість конструкції та стійкість до корозії. Корпус опори виконаний з поліаміду та обладнаний прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує плавне та безшумне обертання платформи. Колесо діаметром 100 мм має протектор з полі уретану, виготовленого методом інжекційного електричного формування, що гарантує високу зносостійкість та стійкість до хімічних впливів. Тіло колеса виконано з поліаміду електричного струмопровідного матеріалу, що дозволяє використовувати опору в середовищах, чутливих до статичної електрики. Загальна висота конструкції становить 118 мм, що забезпечує компактність та зручність монтажу. Опора розраховується на статичне навантаження до 200 кг та динамічне навантаження до 100 кг при швидкості руху 3 км/год. Прецизійний кульковий підшипник у колесі забезпечує мінімальне тертя та довговічність роботи. Linea призначена для використання у візках для анестезії, медичних сканерах, ліжках для огляду, візках для кейтерингу, комп'ютерах на колесах, візках для діалізу, лікарнях, візках для ліків, мобілізації, будинках для людей похилого віку, медсестринських візках, офісній меблі, пацієнтських підіймачах, креслах-реклайнерах, хірургічних роботах, процедурних креслах, ультразвукових апаратах, вентиляторах та професійних візках для прибирання.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5947XSP100P30-11 9002/7015/1016 2.0
EAN
4031582350593
Номер матеріалу S4
990770848
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо
Загальна ширина
82 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Загальна висота
118 mm
Діапазон температур (максимальний)
40 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
0,71 kg
Назва продукту
Linea
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Отвір під болт
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
11 mm
Кронштейн
Колір
Сіро-білий (RAL9002)
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Прецизійний кульковий підшипник
Діаметр ковпачка
52 mm
Поворотне з’єднання
216 mm
Офсет (Зсув)
32 mm
Радіус повороту
108 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліамід , електричний струмопровід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний електричний
Діаметр отвору Вісь
0 mm
Довжина хаба
0 mm
Протектор
20 mm
Діаметр
100 mm
Ширина тіла
20 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Колір Протектор
Срібно-сірий (RAL7015)
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
Срібно-сірий (RAL7015)

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Нагорода Interzum

Нагорода Interzum

IF Дизайн Award

IF Дизайн Award

special-features-image
Спеціальні функції
Небезпечні матеріали відсутні
Відповідає директивам RoHS та REACH. Не містить поліциклічних ароматичних вуглеводнів чи хрому (VI)
Перевірена якість
Протестовано у власній лабораторії на відповідність європейським стандартам
Запобігає небажаному руху
Фіксатор колеса для ручної роботи
Закріплена опора
Повне блокування для одночасної фіксації колеса та поворотного корпусу
Підбір кольору
Кольори можна адаптувати до дизайну продукту
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Зручна кольорова схема
Зелена педаль для блокування напряму і червона педаль для повного блокування
Фарбована поверхня
Золоте, хромоване або глянцеве покриття
Малообслуговувані колеса
Захист різьблення для безперебійної роботи з мінімальним чищенням
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Ергономічне використання
Колеса з оптимізованим опором коченню для зменшення навантаження на користувача
Сертифікована провідність
Провідна версія для захисту користувачів і електричних пристроїв від електростатичного розряду
Хімічно стійкі компоненти
Нечутливе до багатьох мийних засобів і хімікатів
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Зменшене очищення
Завдяки переважно гладким поверхням колеса швидко та легко очищаються
Інтегрований захист кабелю
Інтегрований штовхач кабелів для захисту кабелів на підлозі
Індивідуальний брендинг
Гравіювання, лиття або друк
Захоплюючі зображення
Повні ковпаки коліс із можливістю друку практично будь-якої теми
Пропустити галерею продуктів

Аксесуари

Аксесуар
Linea
5940-CAP

Аксесуар Linea являє собою спеціалізований компонент, розроблений для оптимізації функціональності та продовження терміну служби касторів у різноманітних промислових та комерційних застосуваннях. Цей аксесуар забезпечує надійне кріплення, підвищену стабільність та покращену маневреність мобільного обладнання. Linea характеризується високою якістю виготовлення, стійкістю до навантажень та простотою монтажу на стандартні касторні вузли. Продукт відповідає сучасним технічним стандартам та забезпечує безпечну експлуатацію в умовах інтенсивного використання.

Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Linea
5941XSP100P30-11 RAL9002

Поворотний Колісна опора з Блокування напряму Linea оснащена отвором під болт для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо діаметром 100 мм має корпус з поліаміду з електричним струмопроводом та протектор з поліуретану інжекційного електричного типу, що забезпечує відмінне зчеплення та антистатичні властивості. Колесо обертається на прецизійному кульковому підшипнику для мінімального тертя. Загальна висота конструкції становить 118 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 120 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 240 кг, що робить цю опору ідеальною для медичного обладнання та професійних візків.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg
Поворотний Колісна опора 100 mm
Linea
5940XSP100P30-11 9002/1016/7015 SP 2.0

Поворотна колісна опора Linea призначена для використання в медичному та промисловому обладнанні з монтажем через отвір під болт. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує плавне та надійне обертання. Колесо діаметром 100 мм має тread з полі­уретану з інжекційним електричним покриттям, що гарантує стійкість до електростатичного розряду та забезпечує безпеку в чутливих середовищах. Тіло колеса виготовлене з електропровідного поліаміду, що дозволяє безпечно використовувати опору в умовах, де необхідна дисипація статичної електрики. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником для мінімізації тертя та забезпечення довготривалої роботи. Загальна висота опори становить 118 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в конструкції різноманітного обладнання. Опора розраховується на статичне навантаження до 200 кг та динамічне навантаження до 100 кг при швидкості руху 3 км/год. Ця поворотна колісна опора широко застосовується в анестезіологічних візках, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ-апаратах, рентгенівському обладнанні, ліжках для огляду, кейтеринговому обладнанні, комп'ютерах на колесах, діалізних візках, лікарнях, медичних візках, мобілізаційних системах, закладах для людей похилого віку, медсестринських візках, офісних меблях, пацієнтських підіймачах, креслах-реклайнерах, хірургічних роботах, процедурних креслах, ультразвукових апаратах, вентиляторах та професійних прибиральних візках.

100 mm
118 mm
100 kg
100 mm
118 mm
100 kg