Поворотний Колісна опора 100 mm
Alpha
Номер замовлення:
990032560
EAN:
4031582303650
Номер продукту:
3470HUR100P62 7001/7001
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безперервне використання
Поворотна колісна опора Alpha призначена для використання з прямокутною пластиною як кріпильний елемент. Корпус виготовлено зі с...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотна колісна опора Alpha призначена для використання з прямокутною пластиною як кріпильний елемент. Корпус виготовлено зі сталевого листа, важкого типу, що забезпечує надійність та довговічність конструкції. Опора обладнана двома м'ячими перегонами для плавного та безперебійного обертання. Колесо має діаметр 100 мм і оснащене роликовим підшипником, що гарантує стабільну роботу при навантаженнях. Протектор колеса виготовлено з поліаміду, а тіло колеса складається з тампінгу та гібридного матеріалу, що забезпечує оптимальне поєднання міцності та гнучкості. Загальна висота опори становить 128 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції. Статична вантажопідйомність складає 320 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 160 кг при швидкості руху 4 км/год. Ця поворотна колісна опора широко застосовується в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, валах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Спеціальні функції