Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Фіксована колісна опора Alpha призначена для використання з прямокутною пластиною як елемент кріплення. Корпус виготовлено з важкого сталевого листу, що забезпечує надійність та довговічність конструкції. Колесо діаметром 100 мм оснащене роликовим підшипником для плавного обертання та мінімізації тертя. Поверхня протектора виконана з поліаміду, а тіло колеса виготовлено з гібридного матеріалу тампінгу, що гарантує оптимальне поєднання міцності та гнучкості. Загальна висота опори становить 128 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції. Статична вантажопідйомність складає 320 кг, забезпечуючи надійну фіксацію важких предметів. Динамічна вантажопідйомність становить 160 кг при швидкості руху 4 км/год, що робить цю опору придатною для мобільних застосувань. Продукт знаходить широке застосування в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, валах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Artikelnummer
3478HUR100P62 7001/7001
EAN
4031582306361
S4 Materialnummer
990032561
Core attributes
Gehäusetyp
Фіксований Колісна опора
Gesamtbreite
85 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
160 kg
Statische Tragfähigkeit
320 kg
Bauhöhe
128 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,63 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Прямокутна пластина
Plattenloch Durchmesser
9 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
60 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
77 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
80 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
77 mm
Plattenlänge
103 mm
Plattenbreite
85 mm
Housing
Farbe
Пасивований блакитним
Gabelform
Широка
Material
Сталевий лист, важкий
Schwenklager
Дві м'ячі перегони
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
75 Прибережна D
Material des Radkörpers
Тампінг, гібридний матеріал
Material der Lauffläche
Поліамід
Breite der Lauffläche
36 mm
Durchmesser
100 mm
Breite des Radkörpers
36 mm
Fadenschutz
Без різьби
Achse
Пригвинчено гайкою
Lager
Роликовий підшипник
Radfarbe
Срібно-сірий (RAL7001)
special-features-image
Спеціальні функції
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Поворотний Колісна опора 100 mm
Alpha
3470HUR100P62 7001/7001

Поворотна колісна опора Alpha призначена для використання з прямокутною пластиною як кріпильний елемент. Корпус виготовлено зі сталевого листа, важкого типу, що забезпечує надійність та довговічність конструкції. Опора обладнана двома м'ячими перегонами для плавного та безперебійного обертання. Колесо має діаметр 100 мм і оснащене роликовим підшипником, що гарантує стабільну роботу при навантаженнях. Протектор колеса виготовлено з поліаміду, а тіло колеса складається з тампінгу та гібридного матеріалу, що забезпечує оптимальне поєднання міцності та гнучкості. Загальна висота опори становить 128 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції. Статична вантажопідйомність складає 320 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 160 кг при швидкості руху 4 км/год. Ця поворотна колісна опора широко застосовується в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, валах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Alpha
3477HUR100P62 7001/7001

Alpha — поворотна колісна опора із загальне гальмо — оснащена прямокутною пластиною для монтажу та забезпечує надійне кріплення до різних конструкцій. Корпус виготовлений зі сталевого листа, важкого матеріалу, що гарантує довговічність та стійкість до навантажень, а поворотний механізм базується на двох м'ячих перегонах, які забезпечують плавне та точне обертання опори. Колесо діаметром 100 мм оснащене роликовим підшипником для мінімізації тертя та забезпечення довготривалої роботи, при цьому протектор виготовлений з поліаміду, а корпус колеса — з тампінгу, гібридного матеріалу, що поєднує гнучкість та міцність. Загальна висота опори становить 128 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції та системи. Опора розраховується на статичне навантаження до 320 кг та динамічне навантаження до 160 кг при швидкості руху 4 км/год, що робить її придатною для широкого спектру промислових застосувань, включаючи автомобільну промисловість OEM, візки для кейтерингу та системи доставки їжі, будівництво контейнерів, електронні системи та технологію чистих приміщень, протипожежні технології та пожежний захист, машинобудування, поштово-логістичні системи, виробничі та платформні візки, роликові клітки, шафи для інструментів, транспортне обладнання, обладнання для утилізації відходів та робочі столи.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg