Поворотний Колісна опора з Переривчасте гальмо 75 mm
Stylea
Номер замовлення:
990078129
EAN:
4031582341546
Номер продукту:
S1-5923XGI075B10-11X20/10D20 9011/9011
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Поворотний колісна опора з переривчасте гальмо Stylea оснащена стрижнем з кільцем для утримання, з кільцем для надійного кріплен...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний колісна опора з переривчасте гальмо Stylea оснащена стрижнем з кільцем для утримання, з кільцем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано стрижнем для обертання, що забезпечує плавне поворотне функціонування. Колесо має корпус з поліаміду з електричним струмопроводом та протектор з термопластичного каучуку з електричними властивостями, підшипник ковзання із розпіркою трубкою гарантує довговічність роботи. Діаметр колеса становить 75 мм, загальна висота конструкції 77 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 50 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність 100 кг. Призначена для використання в приліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Спеціальні функції