Поворотний Колісна опора з Переривчасте гальмо 65 mm
Stylea
Номер замовлення:
990074016
EAN:
4031582311044
Номер продукту:
5923UOI065B10-11X20/10D23 9011/9011
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Поворотний колісна опора з переривчасте гальмо Stylea оснащена стрижнем з кільцем для утримання, з кільцем для надійного кріплен...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний колісна опора з переривчасте гальмо Stylea оснащена стрижнем з кільцем для утримання, з кільцем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано стрижнем для обертання, що забезпечує плавне поворотне з'єднання. Колесо має корпус з поліаміду з ідентичністю з корпусом колесо для протектора, а також підшипник ковзання із розпіркою трубкою для довготривалої експлуатації. Діаметр колеса становить 65 мм при загальній висоті конструкції 68 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 50 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 100 кг. Опора призначена для використання в прикожкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Спеціальні функції