Поворотний Колісна опора 65 mm
Stylea
Номер замовлення:
990074435
EAN:
4031582310863
Номер продукту:
5920UOI065B10-11X20/10D23 9011/9011
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Поворотний Колісна опора Stylea оснащена стрижнем з кільцем для утримання, з кільцем для надійного кріплення. Корпус виготовлено...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний Колісна опора Stylea оснащена стрижнем з кільцем для утримання, з кільцем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду з стрижневим обертанням для забезпечення плавного повороту. Колесо має корпус з поліаміду, протектор ідентичний з корпусом колеса, та підшипник ковзання із розпіркою трубкою для довговічної роботи. Діаметр колеса становить 65 мм, загальна висота конструкції - 68 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 50 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 100 кг. Призначена для використання на прикліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Спеціальні функції