Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 80 mm
Mono
Номер замовлення:
990075192
EAN:
4031582317138
Номер продукту:
5025PJH080L51-10 ~9006/9011/9011/9011
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Поворотний колісна опора за допомогою гальмо колеса Mono призначена для професійного використання з глухим отвором для з'єднання...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний колісна опора за допомогою гальмо колеса Mono призначена для професійного використання з глухим отвором для з'єднання B10 як кріпильним елементом. Корпус виготовлено з поліаміду та оснащено стрижнем для обертання як поворотним підшипником, що забезпечує надійну роботу механізму. Колесо має корпус з поліпропілену з протектором з термопластичного каучуку та підшипником ковзання, діаметр колеса становить 80 мм. Загальна висота конструкції складає 104 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 70 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 140 кг. Опора ідеально підходить для приліжкових тумбочок, медіа-меблів, будинків для людей похилого віку та пансіонатів, а також медсестринських візків.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Спеціальні функції