Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Mono оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду з стрижнем обертання для забезпечення плавного повороту. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, обладнане підшипником ковзання для ефективної роботи. Діаметр колеса становить 80 мм, загальна висота конструкції - 104 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 70 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 140 кг. Призначена для використання в приліжкових тумбочках, медіа-меблях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, а також медсестринських візках.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
5020PJH080L51-10 ~9006/9011/9011
EAN
4031582317114
Номер матеріалу S4
990075191
Core attributes
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
0 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
70 kg
Статичний Вантажопідйомність
140 kg
Загальна висота
104 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,14 kg
Назва продукту
Mono
Стандартний
EN12528 — Меблеві колісні опори
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Fitting
Тип налаштування
Глухий отвір для з’єднання B10
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
10 mm
Housing
Колір
Білий алюміній (RAL9006)
Вила Форма
Закрито
Матеріал
Поліамід
Поворотний вузол
Стрижень, обертання
Діаметр ковпачка
0 mm
Поворотне з’єднання
148 mm
Офсет (Зсув)
34 mm
Радіус повороту
74 mm
Wheel
Твердість Протектор (A)
90 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Термопластичний каучук
Діаметр отвору Вісь
0 mm
Довжина хаба
0 mm
Протектор
24 mm
Діаметр
80 mm
Ширина тіла
24 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Колір Протектор
Графітовий чорний (RAL9011)
Носіння
Підшипник ковзання
Колір Колесо
Графітовий чорний (RAL9011)
special-features-image
Спеціальні функції
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 80 mm
Mono
5025PJH080L51-10 ~9006/9011/9011/9011

Поворотний колісна опора за допомогою гальмо колеса Mono призначена для професійного використання з глухим отвором для з'єднання B10 як кріпильним елементом. Корпус виготовлено з поліаміду та оснащено стрижнем для обертання як поворотним підшипником, що забезпечує надійну роботу механізму. Колесо має корпус з поліпропілену з протектором з термопластичного каучуку та підшипником ковзання, діаметр колеса становить 80 мм. Загальна висота конструкції складає 104 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 70 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 140 кг. Опора ідеально підходить для приліжкових тумбочок, медіа-меблів, будинків для людей похилого віку та пансіонатів, а також медсестринських візків.

80 mm
104 mm
70 kg
80 mm
104 mm
70 kg