Поворотний Колісна опора з Переривчасте гальмо 50 mm
Lumina
Номер замовлення:
990071611
EAN:
4031582317527
Номер продукту:
AA23PJI050B10-11X20/10 9011/9011/7042
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Поворотний колісна опора з переривчасте гальмо Lumina оснащена стрижнем з кільцем для утримання, з кільцем для надійного кріплен...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний колісна опора з переривчасте гальмо Lumina оснащена стрижнем з кільцем для утримання, з кільцем для надійного кріплення. Корпус виготовлений з поліпропілену та обладнаний стрижнем для обертання, що забезпечує плавний поворот на 360 градусів. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, встановлене на підшипник ковзання із розпіркою трубкою, діаметр колеса становить 50 мм. Загальна висота конструкції складає 54 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 40 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 80 кг. Опора призначена для використання в приліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Спеціальні функції