Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Lumina оснащена стрижнем з кільцем для утримання, з кільцем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліпропілену з поворотним механізмом на основі стрижня з обертанням для забезпечення плавного руху. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, обладнане підшипником ковзання із розпіркою трубкою для довготривалої експлуатації. Діаметр колеса становить 50 мм, загальна висота конструкції - 54 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 40 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 80 кг. Призначена для використання в приліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
AA20PJI050B10-11X20/10 9011/9011/7042
EAN
4031582317466
Номер матеріалу S4
990071606
Core attributes
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
55 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
40 kg
Статичний Вантажопідйомність
80 kg
Загальна висота
54 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,11 kg
Назва продукту
Lumina
Стандартний
EN12529 - Swivel Chairs Castors
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Fitting
Тип налаштування
Стрижень з кільцем для утримання, з кільцем
Діаметр Стрижень
11 mm
Довжина Стрижень
20 mm
Housing
Колір
Графітовий чорний (RAL9011)
Вила Форма
Кронштейн Колесо, закритий
Матеріал
Поліпропілен
Поворотний вузол
Стрижень, обертання
Діаметр ковпачка
0 mm
Поворотне з’єднання
104 mm
Офсет (Зсув)
20 mm
Радіус повороту
52 mm
Wheel
Твердість Протектор (A)
87 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Термопластичний каучук
Діаметр отвору Вісь
0 mm
Довжина хаба
0 mm
Протектор
8 mm
Діаметр
50 mm
Ширина тіла
8 mm
Захист різьби
Без різьби
Колір Протектор
Дорожньо-сірий A (RAL7042)
Вісь
Згинання
Носіння
Підшипник ковзання із Розпірка трубкою
Колір Колесо
Графітовий чорний (RAL9011)
special-features-image
Спеціальні функції
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Поворотний Колісна опора з Переривчасте гальмо 50 mm
Lumina
AA23PJI050B10-11X20/10 9011/9011/7042

Поворотний колісна опора з переривчасте гальмо Lumina оснащена стрижнем з кільцем для утримання, з кільцем для надійного кріплення. Корпус виготовлений з поліпропілену та обладнаний стрижнем для обертання, що забезпечує плавний поворот на 360 градусів. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, встановлене на підшипник ковзання із розпіркою трубкою, діаметр колеса становить 50 мм. Загальна висота конструкції складає 54 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 40 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 80 кг. Опора призначена для використання в приліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях.

50 mm
54 mm
40 kg
50 mm
54 mm
40 kg