Поворотний Колісна опора 50 mm
Lumina
Номер замовлення:
990074954
EAN:
4031582340891
Номер продукту:
AA20YOI050B10-11X20/10 9011/9011
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Поворотний Колісна опора Lumina оснащена стрижнем з кільцем для утримання, з кільцем для надійного кріплення. Корпус виготовлено...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний Колісна опора Lumina оснащена стрижнем з кільцем для утримання, з кільцем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліпропілену з поворотним механізмом на основі стрижня з обертанням для забезпечення плавного руху. Колесо має корпус з поліпропілену з електричним струмопроводом, протектор ідентичний з корпусом колеса, та підшипник ковзання із розпіркою трубкою для довготривалої експлуатації. Діаметр колеса становить 50 мм, загальна висота конструкції - 56 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 40 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 80 кг. Призначена для використання в приліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Спеціальні функції