Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний колісна опора з переривчасте гальмо Lumina оснащена стрижнем з кільцем для утримання, з кільцем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліпропілену та обладнано стрижнем, обертання для забезпечення плавного поворотного руху. Колесо має корпус з поліпропілену, електричний струмопровід, протектор з ідентичністю з корпусом колесо та підшипник ковзання із розпіркою трубкою, діаметр колеса становить 50 мм. Загальна висота конструкції складає 55 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 40 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 80 кг. Призначена для використання в приліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
AA23YOI050B10-11X20/10 9011/9011
EAN
4031582341232
Номер матеріалу S4
990071380
Core attributes
Тип
Поворотний Колісна опора з Переривчасте гальмо
Загальна ширина
55 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
40 kg
Статичний Вантажопідйомність
80 kg
Загальна висота
55 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,11 kg
Назва продукту
Lumina
Стандартний
EN12528 — Меблеві колісні опори
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Fitting
Тип налаштування
Стрижень з кільцем для утримання, з кільцем
Діаметр Стрижень
11 mm
Довжина Стрижень
20 mm
Housing
Колір
Графітовий чорний (RAL9011)
Вила Форма
Кронштейн Колесо, закритий
Матеріал
Поліпропілен
Поворотний вузол
Стрижень, обертання
Діаметр ковпачка
0 mm
Поворотне з’єднання
104 mm
Офсет (Зсув)
20 mm
Радіус повороту
52 mm
Wheel
Твердість Протектор (D)
65 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліпропілен, електричний струмопровід
Матеріал протектору
Ідентичність з корпусом Колесо
Діаметр отвору Вісь
0 mm
Довжина хаба
0 mm
Протектор
8 mm
Діаметр
50 mm
Ширина тіла
8 mm
Захист різьби
Без різьби
Колір Протектор
Графітовий чорний (RAL9011)
Вісь
Згинання
Носіння
Підшипник ковзання із Розпірка трубкою
Колір Колесо
Графітовий чорний (RAL9011)
special-features-image
Спеціальні функції