Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний колісна опора за допомогою гальмо колеса Lumina оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліпропілену з поворотним механізмом на основі стрижня обертання, що забезпечує плавне маневрування. Колесо має поліпропіленовий корпус з протектором з термопластичного каучуку діаметром 50 мм та підшипником ковзання із розпіркою трубкою для довготривалої експлуатації. Загальна висота конструкції становить 56 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 40 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 80 кг. Призначена для використання в приліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
A525PJI050L51-8 9011/9011/9011/7042
EAN
4031582317442
Номер матеріалу S4
990073408
Core attributes
Тип
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса
Загальна ширина
54 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
40 kg
Статичний Вантажопідйомність
80 kg
Загальна висота
56 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,07 kg
Назва продукту
Lumina
Стандартний
EN12528 — Меблеві колісні опори
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Fitting
Тип налаштування
Глухий отвір для з’єднання B10
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
8 mm
Housing
Колір
Графітовий чорний (RAL9011)
Вила Форма
Корпус подвійного КолесоКронштейнкуполом
Матеріал
Поліпропілен
Поворотний вузол
Стрижень, обертання
Діаметр ковпачка
0 mm
Поворотне з’єднання
124 mm
Офсет (Зсув)
20 mm
Радіус повороту
62 mm
Wheel
Твердість Протектор (A)
87 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Термопластичний каучук
Діаметр отвору Вісь
0 mm
Довжина хаба
0 mm
Протектор
10 mm
Діаметр
50 mm
Ширина тіла
10 mm
Захист різьби
Без різьби
Колір Протектор
Дорожньо-сірий A (RAL7042)
Вісь
Згинання
Носіння
Підшипник ковзання із Розпірка трубкою
Колір Колесо
Графітовий чорний (RAL9011)
special-features-image
Спеціальні функції
Пропустити галерею продуктів

Аксесуари

Аксесуар
Монтажна пластина
P10-40x17 / 8

Аксесуар типу "Стрижень з U-подібним планшетом" призначений для кріплення коліс до обладнання та має загальну висоту 8 мм при вазі 0,04 кг. Планшет має розміри 40×17 мм, що забезпечує надійне з'єднання з основою. Динамічна вантажопідйомність становить 40 кг при швидкості руху до 3 км/год, а статична вантажопідйомність досягає 80 кг, що робить цей аксесуар придатним для використання в різноманітних промислових застосуваннях.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Аксесуар
Монтажна пластина
P11-40x17 / 8

Аксесуар представляє собою стрижень з пластиною L-подібної форми, призначений для використання з роликами. Загальна висота виробу становить 8 мм. Пластина має розміри 40 мм у довжину та 17 мм у ширину. Динамічна вантажопідйомність складає 40 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 80 кг, що забезпечує надійну роботу в різних умовах експлуатації.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Аксесуар
Монтажна пластина
P11-40x25 / 8

Аксесуар представляє собою стрижень з пластиною L-подібної форми, призначений для використання з роликами. Загальна висота виробу становить 8 мм. Пластина має розміри 40 мм у довжину та 25 мм у ширину. Динамічна вантажопідйомність складає 40 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 80 кг, що забезпечує надійну роботу в різних умовах експлуатації.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Аксесуар
Монтажна пластина
P11-40x27 / 8

Аксесуар представляє собою стрижень з пластиною L-подібної форми, призначений для використання з роликами. Загальна висота виробу становить 8 мм. Пластина має розміри 40 мм у довжину та 27 мм у ширину. Динамічна вантажопідйомність складає 40 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 80 кг, що забезпечує надійну роботу в різних умовах експлуатації.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Аксесуар
Шток
S70-10x10 / 8

Аксесуар типу стрижень з різьбою з шестигранник, верхня призначений для використання з роликами та являє собою високоякісний кріпильний елемент з загальною висотою 6 мм та вагою 0,02 кг. Цей технічний компонент забезпечує надійне з'єднання та характеризується динамічною вантажопідйомністю 40 кг при швидкості руху до 3 км/год, а також статичною вантажопідйомністю 80 кг, що робить його ідеальним рішенням для промислового застосування.

6 mm
40 kg
6 mm
40 kg
Аксесуар
Шток
R10-8x28 / 8

Аксесуар типу стрижень з різьбою призначений для використання з роликами та являє собою спеціалізований кріпильний елемент з загальною висотою 3,5 мм та масою 0,02 кг. Цей технічний компонент забезпечує динамічну вантажопідйомність до 40 кг при швидкості переміщення 3 км/год та статичну вантажопідйомність 80 кг, що робить його придатним для застосування в різноманітних промислових та побутових умовах експлуатації.

3.5 mm
40 kg
3.5 mm
40 kg
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Поворотний Колісна опора 50 mm
Lumina
A520PJI050L51-8 9011/7042

Поворотний Колісна опора Lumina оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з поліпропілену з поворотним механізмом на основі стрижня обертання, що забезпечує плавне маневрування. Колесо має поліпропіленовий корпус з протектором з термопластичного каучуку та підшипник ковзання із розпіркою трубкою для довготривалої експлуатації. Діаметр колеса становить 50 мм, загальна висота конструкції - 56 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 40 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 80 кг. Призначена для використання в приліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях.

50 mm
56 mm
40 kg
50 mm
56 mm
40 kg