Поворотний Колісна опора 50 mm
Lumina
Номер замовлення:
990073407
EAN:
4031582317329
Номер продукту:
A520PJI050L51-8 9011/7042
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Поворотний Колісна опора Lumina оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовл...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний Колісна опора Lumina оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з поліпропілену з поворотним механізмом на основі стрижня обертання, що забезпечує плавне маневрування. Колесо має поліпропіленовий корпус з протектором з термопластичного каучуку та підшипник ковзання із розпіркою трубкою для довготривалої експлуатації. Діаметр колеса становить 50 мм, загальна висота конструкції - 56 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 40 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 80 кг. Призначена для використання в приліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Спеціальні функції