Поворотний Колісна опора з Переривчасте гальмо 50 mm
Lumina
Номер замовлення:
990071257
EAN:
4031582317381
Номер продукту:
A523POI050B10-11x20/10D45 9011/9011
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Поворотний колісна опора з переривчасте гальмо Lumina оснащена стрижнем з кільцем для утримання, з кільцем для надійного кріплен...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний колісна опора з переривчасте гальмо Lumina оснащена стрижнем з кільцем для утримання, з кільцем для надійного кріплення. Корпус виготовлений з поліпропілену та має стрижень, обертання як поворотний підшипник для плавного руху. Колесо діаметром 50 мм має корпус з поліпропілену, протектор ідентичність з корпусом колесо, та підшипник ковзання із розпірка трубкою для довговічної роботи. Загальна висота конструкції становить 61 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 40 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 80 кг. Призначена для використання в приліжкові тумбочки, меблі, медіа-меблі, офісні крісла та офісні меблі.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Спеціальні функції