Поворотний Колісна опора 50 mm
Lumina
Номер замовлення:
990071271
EAN:
4031582317282
Номер продукту:
A520POI050B10-11x20/10DOM45 9011
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Поворотний Колісна опора Lumina оснащена стрижнем з кільцем для утримання, з кільцем для надійного кріплення. Корпус виготовлено...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний Колісна опора Lumina оснащена стрижнем з кільцем для утримання, з кільцем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліпропілену з поворотним механізмом на стрижні з обертанням для забезпечення плавного руху в усіх напрямках. Колесо має корпус з поліпропілену з ідентичністю з корпусом колесо для протектора, обладнане підшипником ковзання із розпіркою трубкою діаметром 50 мм. Загальна висота конструкції становить 61 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 40 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 80 кг. Призначена для використання в приліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Спеціальні функції